|
|
|
AF1CF34
Glidmutter M3 M4
|
|
|
Produktdata
Tillbehör / separat kategori
|
Monteringstillbehör
|
Kvantitet per set
|
Sats om 100
|
Teknisk data
ISO gänga
|
M3
M4
|
Montagefästen
|
35 mm asymmetrisk skena
|
Produktkompatibilitet
|
För montageskenor AM1-ED
|
Produktens vikt
|
0,01 kg
|
Typ av mutter
|
1/4-varvs glidmutter
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
10 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
23 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
13 cm
|
Förpackning 2 djup
|
3 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,086 kg
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
8,89 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|