|
|
|
AK2GD7575
Kabelkanal 75*75
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Kabelkanal
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Enhetskomposition
|
Utan lock
|
Kvantitet per set
|
Sats om 8
|
Teknisk data
Färg
|
Grå (RAL 7030)
|
Montering
|
Med skruvar
Clipsfäste
|
Material
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Höjd
|
75 mm
|
Längd
|
2000 mm
|
Bredd
|
75 mm
|
Produktens vikt
|
1,04 kg
|
Totalt antal kablar
|
400
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−5…60 °C
|
Flamskydd
|
V-0 överensstämmer med UL 94
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1/1
|
Standarder
|
VDE 0506
DIN 43659
VDE 0660
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
200,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,072 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
320
|
Förpackning 2 höjd
|
108,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
201,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
377,0 kg
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
8
|
Förpackning 3 höjd
|
14,5 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15,5 cm
|
Förpackning 3 djup
|
201,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
9,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|