|
|
|
ATS22C32Q
Mjukstartare, Altistart 22, styr 220 V, kraft, 230V(90kW)/400...440V(160kW)
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altistart 22
|
Typ av produkt eller komponent
|
Mjukstartare
|
Produktdestination
|
Asynkronmotorer
|
Specifik produktanvändning
|
Pumpar och fläktar
|
Komponentnamn
|
ATS22
|
Nätverkets antal faser
|
3 fas
|
[Us] driftspänning
|
230...440 V - 15...10 %
|
Motoreffekt kW
|
160 kW 400 V
160 kW 440 V
90 kW 230 V
|
Fabriksinställning ström
|
285 A
|
Förlusteffekt i W
|
150 W för standardapplikationer
|
Koordinationstyp
|
AC-53A
|
Typ av start
|
Börja med momentreglering (ström begränsas till 3,5 In)
|
IcL starttilldelning
|
320 A för anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
|
IP-kapslingsklass
|
IP00
|
Teknisk data
Monterings sätt
|
Med kylfläns
|
Tillgänglig funktion
|
Inbyggd bypass
|
Matningsspännings gränser
|
195…484 V
|
Frekvens på matningsspänning
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Nätverksfrekvens
|
45...66 Hz
|
Enhetsanslutning
|
Till motorns delta plintar
På motorns matningssida
|
Märkspänning
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Kontrollkrets konsumption
|
20 W
|
Digitala utgångar
|
2
|
Diskret utgångstyp
|
Reläutgång R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
Reläutgång R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
|
Minsta brytström
|
100 mA vid 12 V DC (reläutgång)
|
Maximal brytström
|
5 A 250 V AC resistiv 1 reläutgång
5 A 30 V DC resistiv 1 reläutgång
2 A 250 V AC induktiv 0,4 20 ms reläutgång
2 A 30 V DC induktiv 7 ms reläutgång
|
Digital ingångsantal
|
3
|
Digital ingångstyp
|
(LI1, LI2, LI3) logik, 5 mA 4.3 kOhm
|
Digital ingångsspänning
|
24 V <= 30 V
|
Digital ingångslogik
|
Positiv logik LI1, LI2, LI3 at State 0: < 5 V och <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Utgångsström
|
0.4...1 Icl Justerbar
|
PTC-prob ingång
|
750 Ohm
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus
|
Typ av kontakt
|
1 RJ45
|
Kommunikationsdatalänk
|
Seriell
|
Fysiskt gränssnitt
|
RS485 multidrop
|
Sändningshastighet
|
4800, 9600 eller 19200 bps
|
Komplement
|
31
|
Skyddstyp
|
Fasfel: linje
Termiskt skydd: Motor
Termiskt skydd: starter
|
Märkning
|
CE
|
Typ av kylning
|
Forcerad konvektion
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Höjd
|
425 mm
|
Bredd
|
206 mm
|
Djup
|
299 mm
|
Produktens vikt
|
33 kg
|
Motor power range AC-3
|
55…100 kW at 200…240 V 3 phases
110…220 kW at 380…440 V 3 phases
|
Motorstart typ
|
Mjukstart
|
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Ledningsbundna och strålande störningar nivå A conforming to IEC 60947-4-2
Dämpad svängning vågor nivå 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatisk urladdning nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Spänning / strömimpuls nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standarder
|
IEC 60947-4-2
|
Produktcertifieringar
|
UL
CCC
C-Tick
CSA
GOST
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Ljudnivå
|
56 dB
|
Föroreningsgrad
|
Nivå 2 överensstämmer med IEC 60664-1
|
Relativ fuktighet
|
0…95 % utan kondens och droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…40 °C (utan nedklassning)
40…60 °C (med strömnedklassning 2,2 % per °C)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan nedklassning
> 1000...< 2000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
49,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
36,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
54,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
24,5 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
F8a71d00-d896-4634-b0b6-de6fff8b1832
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|