Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ATS22D32S6U |
Schneider-Electric
 
ATS22D32S6U bild- myse
ATS22D32S6U
Mjukstartare, Altistart 22, styr 110 V, kraft, 208V(7.5hp)/230V(10hp)/460V(20hp)/575V(25hp)
E-nummerE-nummer: 
3309031
EAN-kodEAN-kod: 
3606480167386
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altistart 22
Typ av produkt eller komponent Mjukstartare
Produktdestination Asynkronmotorer
Specifik produktanvändning Pumpar och fläktar
Komponentnamn ATS22
Nätverkets antal faser 3 fas
[Us] driftspänning 208...600 V - 15...10 %
Motoreffekt hp 10 hp 230 V
20 hp 460 V
25 hp 575 V
7,5 hp 208 V
Fabriksinställning ström 27 A
Förlusteffekt i W 44 W för standardapplikationer
Koordinationstyp AC-53A
Typ av start Börja med momentreglering (ström begränsas till 3,5 In)
IcL starttilldelning 32 A för anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
IP-kapslingsklass IP20
Teknisk data
Monterings sätt Med kylfläns
Tillgänglig funktion Inbyggd bypass
Matningsspännings gränser 177…660 V
Frekvens på matningsspänning 50...60 Hz - 10...10 %
Nätverksfrekvens 45...66 Hz
Enhetsanslutning På motorns matningssida
Märkspänning 110 V - 15...10 % 50/60 Hz
Kontrollkrets konsumption 20 W
Digitala utgångar 2
Diskret utgångstyp Reläutgång R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
Reläutgång R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
Minsta brytström 100 mA vid 12 V DC (reläutgång)
Maximal brytström 5 A 250 V AC resistiv 1 reläutgång
5 A 30 V DC resistiv 1 reläutgång
2 A 250 V AC induktiv 0,4 20 ms reläutgång
2 A 30 V DC induktiv 7 ms reläutgång
Digital ingångsantal 3
Digital ingångstyp (LI1, LI2, LI3) logik, 5 mA 20 kOhm
Digital ingångsspänning 110 V <= 121 V
Digital ingångslogik Positiv logik LI1, LI2, LI3 at State 0: < 20 V och <= 15 mA at State 1: > 79 V, <= 2 mA
Utgångsström 0.4...1 Icl Justerbar
PTC-prob ingång 750 Ohm
Kommunikationsprotokoll Modbus
Typ av kontakt 1 RJ45
Kommunikationsdatalänk Seriell
Fysiskt gränssnitt RS485 multidrop
Sändningshastighet 4800, 9600 eller 19200 bps
Komplement 31
Skyddstyp Fasfel: linje
Termiskt skydd: Motor
Termiskt skydd: starter
Märkning CE
Typ av kylning Forcerad konvektion
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Höjd 265 mm
Bredd 130 mm
Djup 169 mm
Produktens vikt 7 kg
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet Ledningsbundna och strålande störningar nivå A conforming to IEC 60947-4-2
Dämpad svängning vågor nivå 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatisk urladdning nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Spänning / strömimpuls nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standarder IEC 60947-4-2
Produktcertifieringar CCC
CSA
GOST
C-Tick
UL
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Ljudnivå 45 dB
Föroreningsgrad Nivå 2 överensstämmer med IEC 60664-1
Relativ fuktighet 0…95 % utan kondens och droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −10…40 °C (utan nedklassning)
40…60 °C (med strömnedklassning 2,2 % per °C)
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
> 1000...< 2000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 31,0 cm
Förpackning 1 bredd 23,5 cm
Förpackning 1 djup 36,0 cm
Förpackning 1 vikt 5,673 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 73,5 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 95,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer C41c24b8-96a5-4e66-9d09-e43f939e0e92
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor