Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ATS480M12Y |
Schneider-Electric
 
ATS480M12Y bild- myse
ATS480M12Y
Mjukstartare, Altivar Mjukstartare ATS 480, 1200A, kraft 208-690VAC, styr 110-230VAC
E-nummerE-nummer: 
3308973
EAN-kodEAN-kod: 
3606481089199
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Soft Starter ATS480
Typ av produkt eller komponent Mjukstartare
Produktdestination Asynkronmotorer
Specifik produktanvändning Process and infrastructures
Enhetens korta namn ATS480
Nätverkets antal faser 3 fas
Koordinationstyp AC-3A
AC-53A
Kraftkällespänning 208...690 V - 15...10 %
Power supply frequency 50...60 Hz - 20...20 %
[Ie] märkdriftström Normal duty: 1200,0 A (på <40 °C)
Rated current in heavy duty 1045,0 A at 40 °C för heavy duty
Torque control Sann
IP-kapslingsklass IP00
Motoreffekt kW 355,0 kW vid 230 V på motorns matningssida normal drift
250,0 kW vid 230 V på motorns matningssida tung drift
630,0 kW vid 400 V på motorns matningssida normal drift
500,0 kW vid 400 V på motorns matningssida tung drift
710,0 kW vid 440 V på motorns matningssida normal drift
630,0 kW vid 440 V på motorns matningssida tung drift
800,0 kW vid 500 V på motorns matningssida normal drift
630,0 kW vid 500 V på motorns matningssida tung drift
800,0 kW vid 525 V på motorns matningssida normal drift
630,0 kW vid 525 V på motorns matningssida tung drift
900,0 kW vid 660 V på motorns matningssida tung drift
900,0 kW vid 690 V på motorns matningssida tung drift
500,0 kW vid 230 V till motorns delta plintar normal drift
710,0 kW vid 400 V till motorns delta plintar tung drift
Motoreffekt hp 400,0 hp vid 208 V normal drift
350,0 hp vid 208 V tung drift
450,0 hp vid 230 V normal drift
350,0 hp vid 230 V tung drift
1000,0 hp vid 460 V normal drift
800,0 hp vid 460 V tung drift
1200,0 hp vid 575 V normal drift
1000,0 hp vid 575 V tung drift
Optionskort Kommunikationsmodul för Profibus DP V1
Kommunikationsmodul för Modbus TCP/EtherNet/IP
Kommunikationsmodul för CANopen daisy chain
Kommunikationsmodul för CANopen Sub-D
Kommunikationsmodul för öppen CANopen
Teknisk data
Enhetsanslutning På motorns matningssida
Till motorns delta plintar
[Us] control circuit voltage 110...230 V AC 50/60 Hz - 15...10 %
Skenbar effekt 0,2 kVA
Integrated motor overload protection Sann
Motor thermal protection class Class 10E
Skyddstyp Fasfel: linje
Integrerat värmeskydd: Motor
Termiskt skydd: starter
Current overload: Motor
Underload: Motor
Överdriven starttid, låst rotor: Motor
Motor fas bortfall: Motor
Fasavbrott: linje
Fasavbrott: Motor
Termiskt skydd: Motor
Current limiting %In (5 x Ie maximum) 150…700 %
[In] Rated current pwr loss specifctn 1200,0 A
Effektförlust statisk ström oberoende 25,0 W
Effektförlust per enhetsström beroende 3472,0 W
Standarder IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
Produktcertifieringar CE
cULus
CCC
UKCA
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCS
Märkning CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
[Uc] manöverspänning 24 V DC
Digital ingångsantal 4
Digital ingångstyp (STOP) logiska ingångar, 3500 Ohm
(RUN) logiska ingångar, 3500 Ohm
(DI3) programmable as logic input, 3500 Ohm
(DI4) programmable as logic input, 3500 Ohm
Ingångkompabilitet PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOP: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 RUN: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI3: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI4: digital ingång
Digital ingångslogik Programmable digital input at State 0: < 5 V
Relä antal 3
Relä utgångstyp Reläutgång R1A 1 NO
Reläutgång R1B 1 NO
Reläutgång RIC NO/NC programerbar
Minsta switchnings ström 100 mA vid 12 V DC för reläutgång
Maximal brytström Reläutgång 2 A vid 250 V AC
Reläutgång 2 A vid 30 V DC
Reläutgång
Digitala utgångar 2
Diskret utgångstyp (DQ1) programmable digital output <= 30 V
(DQ2) programmable digital output <= 30 V
Accesskontrollsystem Open collector PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69
Analoga ingångar 1
Analog ingång PTC/Pt 100 temperature probe AI1/PTC
PTC/Pt 100 temperature probe PTC2
PTC/Pt 100 temperature probe PTC3
Analoga utgångar 1
Analog utgångstyp Strömutgång AQ1: 0...20 mA or 0...10 V, impedans <500 Ohm
Kommunikationsprotokoll Modbus seriell
Typ av kontakt 1 RJ45
Kommunikationsdatalänk Seriell
Fysiskt gränssnitt 2-tråds RS 485
Sändningshastighet 1200...256000 bit/s
Transmission ram RTU
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Typ av polarisation Ingen impedans för Modbus seriell
Antal adresser 0…227 för Modbus seriell
Åtkomstmetod Slav Modbus seriell
Tillgänglig funktion External bypass control
Pre-heating
Smoke extraction
Multi-motor cascade
Second motor set
User management
Ports and services hardening
Security event logging
Cybersecure firmware update
Single direction
Display screen available Sann
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Höjd 890,0 mm
Bredd 770,0 mm
Djup 329,0 mm
Produktens vikt 115,0 kg
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet Ledningsbundna och strålande störningar nivå A conforming to IEC 60947-4-2
Conducted and radiated emissions with bypass nivå B conforming to IEC 60947-4-2
Dämpad svängning vågor nivå 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatisk urladdning nivå 3 conforming to IEC 61000-4-11
Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Spänning / strömimpuls nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Föroreningsgrad Nivå 3
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 6 kV
[Ui] isolationsspänning 690 V
Miljöklass (under drift) Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S2 enligt IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 0…95 % utan kondens och droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift 40…60 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
−15…40 °C (utan nedklassning)
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
> 1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift) 1.5 mm at 2...13 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under lagring) 1.75 mm at 2...9 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under transport) 1.75 mm at 2...9 Hz
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximal acceleration under vibrationsbelastning (under lagring) 15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
Maximal acceleration under vibrationsbelastning (under transport) 15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift) 150 m/s² at 11 ms
Maximal acceleration under chockbelastning (under lagring) 100 m/s² at 11 ms
Maximal acceleration under chockbelastning (under transport) 100 m/s² at 11 ms
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 59,0 cm
Förpackning 1 bredd 95,0 cm
Förpackning 1 djup 103,0 cm
Förpackning 1 vikt 135,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer C3b9b551-ac71-43c4-8d25-985d6c99fdcf
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 83555