|
|
|
ATS48D88Y
Mjukstartare, Altistart 48, 77 Amp, 18.5 - 75 kW, 208 - 690 V
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altistart 48
|
Typ av produkt eller komponent
|
Mjukstartare
|
Produktdestination
|
Asynkronmotorer
|
Specifik produktanvändning
|
Tung industri och pumpar
|
Enhetens korta namn
|
ATS48
|
Koordinationstyp
|
AC-53A
|
Kraftkällespänning
|
208...690 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Motoreffekt kW
|
22 kW vid 230 V för standardapplikationer
37 kW vid 400 V för svåra applikationer
37 kW vid 440 V för svåra applikationer
45 kW vid 400 V för standardapplikationer
45 kW vid 440 V för standardapplikationer
45 kW vid 500 V för svåra applikationer
45 kW vid 525 V för svåra applikationer
55 kW vid 500 V för standardapplikationer
55 kW vid 525 V för standardapplikationer
55 kW vid 660 V för svåra applikationer
55 kW vid 690 V för svåra applikationer
75 kW vid 660 V för standardapplikationer
75 kW vid 690 V för standardapplikationer
18,5 kW vid 230 V för svåra applikationer
|
Motoreffekt hp
|
20 hp vid 208 V för svåra applikationer
25 hp vid 208 V för standardapplikationer
25 hp vid 230 V för svåra applikationer
30 hp vid 230 V för standardapplikationer
50 hp vid 460 V för svåra applikationer
60 hp vid 460 V för standardapplikationer
60 hp vid 575 V för svåra applikationer
75 hp vid 575 V för standardapplikationer
|
Teknisk data
Enhetsanslutning
|
På motorns matningssida
|
Skyddstyp
|
Fasfel: linje
Termiskt skydd: Motor
Termiskt skydd: starter
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Produktcertifieringar
|
DNV
CCC
TCF
CSA
C-Tick
SEPRO
GOST
UL
NOM 117
|
Märkning
|
CE
|
Digital ingångsantal
|
5
|
Digital ingångstyp
|
PTC, 750 Ohm vid 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logik, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Digital ingångslogik
|
Positiv logik Stop, Run, LI3, LI4 at State 0: < 5 V och <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Minsta switchnings ström
|
10 mA vid 6 V DC för reläutgång
|
Digitala utgångar
|
2
|
Diskret utgångstyp
|
(LO1) logisk utgång 0 V gemensam konfiguration
(LO2) logisk utgång 0 V gemensam konfiguration
(R1) reläutgång felrelä NO
(R2) reläutgång slutet av start relä NO
(R3) reläutgång motor spänningssatt NO
|
Analog utgångstyp
|
Strömutgång AO: 0-20 mA eller 4-20 mA, impedans <500 Ohm
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus
|
Typ av kontakt
|
1 RJ45
|
Kommunikationsdatalänk
|
Seriell
|
Fysiskt gränssnitt
|
RS485 multidrop
|
Sändningshastighet
|
4800, 9600 eller 19200 bps
|
Tillgänglig funktion
|
Extern bypass (tillval)
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Höjd
|
290 mm
|
Bredd
|
190 mm
|
Djup
|
235 mm
|
Produktens vikt
|
8,3 kg
|
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Ledningsbundna och strålande störningar nivå A överensstämmer med IEC 60947-4-2
Ledningsbundna och strålande störningar nivå B överensstämmer med IEC 60947-4-2
Dämpad svängning vågor nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-12
Elektrostatisk urladdning nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Spänning / strömimpuls nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
|
Relativ fuktighet
|
0…95 % utan kondens och droppande vatten överensstämmer med EN/IEC 60068-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
40…60 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
−10…40 °C (utan nedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan nedklassning
> 1000...2000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
30,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
36,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
10,455 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
73,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
33,91 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|