Schneider-Electric
 
ATV320D11N4B bild- myse
ATV320D11N4B
Frekvensomriktare, Altivar 320, 11 kW, 27.7 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, Bok, IP20
E-nummer E-nummer: 
3345327
EAN-kod EAN-kod: 
3606480931314
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Machine ATV320
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Komplexa maskiner
Variant Standardversion
Format Bok-format
Montagesätt Väggmonterad
Kommunikationsprotokoll Modbus seriell
CANopen
Optionskort Kommunikationsmodul, CANopen
Kommunikationsmodul, EtherCAT
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Kommunikationsmodul, Profinet
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, Ethernet/IP
Kommunikationsmodul, DeviceNet
[Us] driftspänning 380...500 V - 15...10 %
Nominell belastningsström 27,7 A
Motoreffekt kW 11 kW för tung drift
EMC-filter Klass C3 EMC-filter integrerad
IP klass IP20
Teknisk data
Digital ingångsantal 7
Digital ingångstyp Safe torque off STO, 24 V DC, impedans: 1.5 kOhm
Logiska ingångar DI1...DI6, 24 V DC (30 V)
Programmerbar som puls ingång DI5: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Digital ingångslogik Positiv logik (source)
Negativ logik (sink)
Digitala utgångar 3
Diskret utgångstyp Öppen kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Öppen kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Analoga ingångar 3
Analog ingång Spänning AI1: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 10 bitar
Bipolär differentialspänning AI2: +/- 10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 10 bitar
Ström AI3: 0 ... 20 mA (eller 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA eller andra mönster av konfiguration), impedans: 250 Ohm, upplösning 10 bitar
Analoga utgångar 1
Analog utgångstyp Programvarukonfigurerbar ström AQ1: 0...20 mA impedans 800 Ohm, upplösning 10 bitar
Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Relä utgångstyp Konfigurerbar relälogik R1A 1 NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1B 1 NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1C
Konfigurerbar relälogik R2A 1 NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R2C
Maximal switchnings ström : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2A, R2C reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2A, R2C reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
Åtkomstmetod Slav CANopen
4 kvadrantdrift möjligt Sann
Asynkronmotor profil Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
Flux vektor kontroll utan givare - Energispar
Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
Synkronmotor profil Vektorstyrning utan sensor
Transient övermoment 170…200 % av nominellt motormoment
Maximal utgångsfrekvens 0,599 kHz
Accelerations- och retardationsramper Linjär
U
S
CUS
Rampomkoppling
Acceleration / retardationramp anpassning
Acceleration / retardationsramp automatiskt stopp DC-injicering
Kompensation av eftersläpning på motorn Automatisk oavsett belastning
Justerbar 0 ... 300%
Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
Switchfrekvens 2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens 4 kHz
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Integrerad bromschopper Sann
Linjeström 36,6 A vid 380 V (tung drift)
25,6 A vid 500 V (tung drift)
Maximal strömstyrka in 36,6 A
Maximal utspänning 500 V
Skenbar effekt 22,2 kVA vid 500 V (tung drift)
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans 5 %
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 22 kA
Baslastström vid hög överbelastning 3,3 A
Förlusteffekt i W 370 W fläkt: vid 380 V 4 kHz
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed ​​(SLS) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Speed ​​Monitor (SSM) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO) Sann
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI) Falsk
Skyddstyp Fasavbrott på ingång: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överhettningsskydd: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Termiskt skydd: omvandlare
Bredd 180 mm
Höjd 404,0 mm
Djup 232,0 mm
Produktens vikt 6,8 kg
Miljö
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Märkning CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Standarder IEC 61800-5-1
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
Miljöklass (under drift) Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S2 enligt IEC 60721-3-3
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift) 150 m/s² at 11 ms
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift) 1.5 mm at 2...13 Hz
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift) Klass 3K5 enligt EN 60721-3
Volym av kylluft 156,0 m3/h
Överspänningskategori III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Hastighetsnoggrannhet +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn
Föroreningsgrad 2
Omgivningens lufttransportstemperatur −25…70 °C
Omgivningstemperatur vid drift −10…50 °C utan nedklassning
50…60 °C med nedklassningsfaktor
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 23,000 cm
Förpackning 1 bredd 42,000 cm
Förpackning 1 djup 27,200 cm
Förpackning 1 vikt 8,787 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 47,860 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Uppgradering Uppgraderade komponenter tillgängliga
Logistik information
Ursprungsland ID