Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ATV340U22N4 |
Schneider-Electric
 
ATV340U22N4 bild- myse
ATV340U22N4
Frekvensomriktare, Altivar 340, 2.2 kW, 5.6 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, I/O, IP20
E-nummerE-nummer: 
3345340
EAN-kodEAN-kod: 
3606480966897
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Machine ATV340
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Machine
Montagesätt Skåps montering
Variant Standardversion
Kommunikationsprotokoll Modbus seriell
Optionskort Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Kommunikationsmodul, Profinet
Kommunikationsmodul, DeviceNet
Kommunikationsmodul, CANopen
Kommunikationsmodul, EtherCAT
Nätverkets antal faser 3 fas
Frekvens på matningsspänning 50...60 Hz +/- 5 %
[Us] driftspänning 380...480 V - 15...10 %
Nominell belastningsström 5,6 A
Motoreffekt kW 3 kW för normal drift
2,2 kW för tung drift
Motoreffekt hp 3 hp för normal drift
3 hp för tung drift
EMC-filter Klass C3 EMC-filter integrerad
IP klass IP20
Teknisk data
Digital ingångsantal 5
Digital ingångstyp Programmerbar som puls ingång PTI: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Safe torque off DI1...DI5, 24 V DC (30 V), impedans: 3.5 kOhm
Programmerbar
Antal förinställda hastigheter 16 förinställda hastigheter
Digitala utgångar 2,0
Diskret utgångstyp Programmerbar utgång DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Analoga ingångar 2
Analog ingång Mjukvara-konfigurerbar ström AI1: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Programvarukonfigurerbar temperatursond eller vattennivåsensor AI1
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Analoga utgångar 1
Analog utgångstyp Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1: 0...20 mA impedans 500 Ohm, upplösning 10 bitar
Relä antal 2
Utgångsspänning <= matningsspänning
Relä utgångstyp Reläutgång R1A
Reläutgång R1C, elektrisk beständighet 100000 cycles
Reläutgång R2A
Reläutgång R2C, elektrisk beständighet 100000 cycles
Maximal switchnings ström : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1C reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1C reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1C reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1C reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2C reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2C reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2C reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2C reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1B reläutgång
: 5 mA vid 24 V DC R2C reläutgång
Fysiskt gränssnitt 2-tråds RS 485
Typ av kontakt 1 RJ45
Åtkomstmetod Slav Modbus RTU
Sändningshastighet 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Transmission ram RTU
Antal adresser 1…247
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Typ av polarisering Ingen impedans
4 kvadrantdrift möjligt Sann
Asynkronmotor profil Konstant vridmoment standard
Optimerat vridmomentläge
Variabel vridmomentstandard
Synkronmotor profil Reluctans motor
Permanentmagnetsmotor
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61800-5-1
Maximal utgångsfrekvens 0,599 kHz
Accelerations- och retardationsramper Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
S, U eller anpassade
Kompensation av eftersläpning på motorn Kan undertryckas
Automatisk oavsett belastning
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
Justerbar
Switchfrekvens 2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens 4 kHz
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Integrerad bromschopper Sann
Linjeström 6,6 A vid 380 V (normal drift)
5,3 A vid 480 V (normal drift)
8,4 A vid 380 V (tung drift)
6,6 A vid 480 V (tung drift)
Linjeström 8,4 A vid 380 V (tung drift)without line choke
6,6 A vid 480 V (tung drift)without line choke
6,6 A vid 380 V (normal drift)med extern linje induktans
5,3 A vid 480 V (normal drift)med extern linje induktans
5,1 A vid 380 V (tung drift)med extern linje induktans
4,1 A vid 480 V (tung drift)med extern linje induktans
Maximal strömstyrka in 8,4 A
Maximal utspänning 480 V
Skenbar effekt 5,2 kVA vid 480 V (normal drift)
5,5 kVA vid 480 V (tung drift)
Maximal transient ström 7,9 A under 60 s (normal drift)
9,7 A under 2 s (normal drift)
10,1 A under 2 s (tung drift)
8 A under 60 s (tung drift)
Elektrisk anslutning Skruvplint, clamping capacity: 1.5...4 mm² för linjesidan
Skruvplint, clamping capacity: 4...6 mm² för DC buss
Skruvplint, clamping capacity: 1.5...4 mm² för Motor
Skruvplint, clamping capacity: 0.2...2.5 mm² för styrning
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 5 kA
Baslastström vid hög överbelastning 5,6 A
Baslastström vid låg överbelastning 7,2 A
Förlusteffekt i W 65 W naturlig konvektion: vid 380 V 4 kHz (tung drift)
65 W forcerad konvektion: vid 380 V 4 kHz (tung drift)
80 W naturlig konvektion: vid 380 V 4 kHz (normal drift)
80 W forcerad konvektion: vid 380 V 4 kHz (normal drift)
Elektrisk anslutning Skruvplint1.5...4 mm²/AWG 14...AWG 12 linjesidan:
Skruvplint4...6 mm²/AWG 12...AWG 10 DC buss:
Skruvplint1.5...4 mm²/AWG 14...AWG 12 Motor:
Skruvplint0.2...2.5 mm²/AWG 24...AWG 12 kontroll:
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed ​​(SLS) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Speed ​​Monitor (SSM) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO) Sann
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI) Falsk
Skyddstyp Termiskt skydd: Motor
Safe torque off: Motor
Motor fas bortfall: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överström mellan motorfaserna: omvandlare
Kortslutning mellan motorfas och jord: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Motor fas bortfall: omvandlare
DC Bus överspänning: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Avbrott ingångsspänning: omvandlare
Överskrider hastighetgräns: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Bredd 85,0 mm
Höjd 270,0 mm
Djup 232,5 mm
Produktens vikt 1,8 kg
Kontinuerlig utgångsström 7,2 A vid 4 kHz för normal drift
5,6 A vid 4 kHz för tung drift
Miljö
Höjd över havet <= 3000 m nedstämpling ström över 1000m
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Märkning CE
Standarder IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
Monterings sätt Med kylfläns
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Miljöklass (under drift) Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S3 enligt IEC 60721-3-3
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift) 70 m/s² at 22 ms
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift) 5 m/s² at 9...200 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift) 1.5 mm at 2...9 Hz
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift) Klass 3K5 enligt EN 60721-3
Volym av kylluft 18,0 m3/h
Typ av kylning Forcerad konvektion
Överspänningskategori Class III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Ljudnivå 55,4 dB
Föroreningsgrad 2
Omgivningens lufttransportstemperatur −40…70 °C
Omgivningstemperatur vid drift −15…50 °C utan nedklassning (vertikal position)
50…60 °C med nedklassningsfaktor (vertikal position)
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Isolation Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,000 cm
Förpackning 1 bredd 37,000 cm
Förpackning 1 djup 32,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,490 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 14
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 47,860 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 3bfffa76-8048-4ed0-a4a6-98191a1ceef2
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp Yes
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2929
Logistik information
Ursprungsland ID