Digital ingångsantal
|
5
|
Digital ingångstyp
|
Safe torque off PTI: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Digital ingång DI1...DI5, 24 V DC (30 V), impedans: 3.5 kOhm
|
Antal förinställda hastigheter
|
16 förinställda hastigheter
|
Digitala utgångar
|
2,0
|
Diskret utgångstyp
|
Programmerbar utgång DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
Analoga ingångar
|
2
|
Analog ingång
|
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Programvarukonfigurerbar temperatursond eller vattennivåsensor AI1
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
|
Analoga utgångar
|
1
|
Analog utgångstyp
|
Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1: 0...20 mA impedans 500 Ohm, upplösning 10 bitar
|
Relä antal
|
2
|
Utgångsspänning
|
<= matningsspänning
|
Relä utgångstyp
|
Reläutgång R1A
Reläutgång R1C, elektrisk beständighet 100000 cycles
Reläutgång R2A
Reläutgång R2C, elektrisk beständighet 100000 cycles
|
Maximal switchnings ström
|
: 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1C reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1C reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1C reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1C reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2C reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2C reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2C reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2C reläutgång
|
Minsta switchnings ström
|
: 5 mA vid 24 V DC R1B reläutgång
: 5 mA vid 24 V DC R2C reläutgång
|
Fysiskt gränssnitt
|
2-tråds RS 485
|
Typ av kontakt
|
3 RJ45
|
Åtkomstmetod
|
Slav Modbus RTU
|
Sändningshastighet
|
4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Transmission ram
|
RTU
|
Antal adresser
|
1…247
|
Dataformat
|
8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
|
Typ av polarisering
|
Ingen impedans
|
4 kvadrantdrift möjligt
|
Sann
|
Asynkronmotor profil
|
Variabel vridmomentstandard
Optimerat vridmomentläge
Konstant vridmoment standard
|
Synkronmotor profil
|
Permanentmagnetsmotor
Reluctans motor
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
Maximal utgångsfrekvens
|
0,599 kHz
|
Accelerations- och retardationsramper
|
Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
S, U eller anpassade
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Justerbar
Automatisk oavsett belastning
Kan undertryckas
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
|
Switchfrekvens
|
2...16 kHz Justerbar
7...16 kHz med nedklassningsfaktor
|
Nominell växlingsfrekvens
|
4 kHz
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Integrerad bromschopper
|
Sann
|
Linjeström
|
15,3 A vid 380 V (normal drift)
12,2 A vid 480 V (normal drift)
20,0 A vid 380 V (tung drift)
16,0 A vid 480 V (tung drift)
|
Linjeström
|
20 A vid 380 V (tung drift)without line choke
16 A vid 480 V (tung drift)without line choke
15,3 A vid 380 V (normal drift)med extern linje induktans
12,2 A vid 480 V (normal drift)med extern linje induktans
11,6 A vid 380 V (tung drift)med extern linje induktans
9,4 A vid 480 V (tung drift)med extern linje induktans
|
Maximal strömstyrka in
|
20,0 A
|
Maximal utspänning
|
480 V
|
Skenbar effekt
|
12,1 kVA vid 480 V (normal drift)
13,3 kVA vid 480 V (tung drift)
|
Maximal transient ström
|
18,2 A under 60 s (normal drift)
19,1 A under 60 s (tung drift)
22,3 A under 2 s (normal drift)
22,9 A under 2 s (tung drift)
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvplint, clamping capacity: 4...6 mm² för DC buss
Skruvplint, clamping capacity: 0.2...2.5 mm² för styrning
Skruvplint, clamping capacity: 1.5...6 mm² för linjesidan
Skruvplint, clamping capacity: 1.5...6 mm² för Motor
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
22 kA
|
Baslastström vid hög överbelastning
|
12,7 A
|
Baslastström vid låg överbelastning
|
16,5 A
|
Förlusteffekt i W
|
134 W naturlig konvektion: vid 380 V 4 kHz (tung drift)
134 W forcerad konvektion: vid 380 V 4 kHz (tung drift)
164 W naturlig konvektion: vid 380 V 4 kHz (normal drift)
164 W forcerad konvektion: vid 380 V 4 kHz (normal drift)
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvplint4...6 mm²/AWG 12...AWG 10 DC buss:
Skruvplint0.2...2.5 mm²/AWG 24...AWG 12 kontroll:
Skruvplint1.5...6 mm²/AWG 14...AWG 10 linjesidan:
Skruvplint1.5...6 mm²/AWG 14...AWG 10 Motor:
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsk
|
Skyddstyp
|
Termiskt skydd: Motor
Safe torque off: Motor
Motor fas bortfall: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överström mellan motorfaserna: omvandlare
Kortslutning mellan motorfas och jord: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Motor fas bortfall: omvandlare
DC Bus överspänning: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Avbrott ingångsspänning: omvandlare
Överskrider hastighetgräns: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
|
Bredd
|
110,0 mm
|
Höjd
|
270,0 mm
|
Djup
|
234,0 mm
|
Produktens vikt
|
2,9 kg
|
Kontinuerlig utgångsström
|
16,5 A vid 4 kHz för normal drift
12,7 A vid 4 kHz för tung drift
|
Höjd över havet
|
<= 3000 m nedstämpling ström över 1000m
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
Märkning
|
CE
|
Standarder
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
|
Monterings sätt
|
Med kylfläns
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Miljöklass (under drift)
|
Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S3 enligt IEC 60721-3-3
|
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift)
|
70 m/s² at 22 ms
|
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift)
|
5 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift)
|
1.5 mm at 2...9 Hz
|
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift)
|
Klass 3K5 enligt EN 60721-3
|
Volym av kylluft
|
76,0 m3/h
|
Typ av kylning
|
Forcerad konvektion
|
Överspänningskategori
|
Class III
|
Reglering slinga
|
Justerbar PID regulator
|
Ljudnivå
|
46,6 dB
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Omgivningens lufttransportstemperatur
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−15…50 °C utan nedklassning (vertikal position)
50…60 °C med nedklassningsfaktor (vertikal position)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Isolation
|
Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
|