Schneider-Electric
 
ATV61HC63N4 bild- myse
ATV61HC63N4
Frekvensomriktare, Altivar 61, 630kW, 900HP, 380...480V, IP20
E-nummer E-nummer: 
3344565
EAN-kod EAN-kod: 
3389118086463
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar 61
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Pump- och ventilationsmaskin
Komponentnamn ATV61
Motoreffekt kW 560 kW, 3 fas vid 380...480 V
630 kW, 3 fas vid 380...480 V
Motoreffekt hp 800 hp, 3 fas vid 380...480 V
900 hp, 3 fas vid 380...480 V
Power supply voltage 380...480 V - 15...10 %
Supply number of phases 3 fas
Linjeström 1091 A för 380 V 3 fas 630 kW / 900 hp
858 A för 480 V 3 fas 560 kW / 800 hp
964 A för 480 V 3 fas 630 kW / 900 hp
978 A för 380 V 3 fas 560 kW / 800 hp
EMC-filter Level 3 EMC filter
Monterings sätt Med kylfläns
Skenbar effekt 718 kVA vid 380 V 3 fas 630 kW / 900 hp
643,6 kVA vid 380 V 3 fas 560 kW / 800 hp
Maximum prospective line Isc 50 kA för 3 fas
Maximal transient ström 1425,6 A för 60 s, 3 fas
Nominell växlingsfrekvens 2.5 kHz
Switchfrekvens 2...8 kHz Justerbar
2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
Asynchronous motor control Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
Synkronmotor profil Vektorstyrning utan sensor, standard
Kommunikationsprotokoll Modbus
CANopen
Typ av polarisation Ingen impedans för Modbus
Optionskort Kommunikationskort för APOGEE FLN
Kommunikationskort för BACnet
Kommunikationskort för CC-Link
Controller Inside programmerbart kort
Kommunikationskort för DeviceNet
Kommunikationskort för Ethernet/IP
Kommunikationskort för Fipio
I / O utbyggnadskort
Kommunikationskort för Interbus-S
Kommunikationskort för LonWorks
Kommunikationskort för METASYS N2
Kommunikationskort för Modbus plus
Kommunikationskort för Modbus TCP
Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
Flerpumpskort
Kommunikationskort för Profibus DP
Kommunikationskort för Profibus DP V1
Teknisk data
Produktdestination Synkronmotorer
Asynkronmotorer
Power supply voltage limits 323…528 V
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits 47.5...63 Hz
Kontinuerlig utgångsström 1188 A vid 2.5 kHz, 380 V - 3 fas
1188 A vid 2.5 kHz, 460 V - 3 fas
Utgångsfrekvens 0,1…500 Hz
Hastighetsområde 1…100 i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
Hastighetsnoggrannhet +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn utan hastighets återkoppling
Momentnoggrannhet +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
Transient övermoment 130 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s
Vridmoment inbromsning <= 125 % med bromsmotstånd
30 % utan broms motstånd
Reglering slinga Frekvens PI regulator
Kompensation av eftersläpning på motorn Kan undertryckas
Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
Justerbar
Automatisk oavsett belastning
Diagnostic 1 LED (röd)enhetsspänning:
Utgångsspänning <= matningsspänning
Electrical isolation Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
Type of cable for mounting in an enclosure IEC kabel med ett IP21 eller ett IP31 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
UL 508 kabel med UL Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
Elektrisk anslutning Plint 2.5 mm2 / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Plint 8 x 185 mm² / 5 x 500 kcmil (PC/-, PO, PA/+)
Plint 2 x 4 x 185 mm² / 2 x 3 x 500 kcmil (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
Plint 6 x 185 mm² / 5 x 500 kcmil (U/T1, V/T2, W/T3)
Åtdragningsmoment 0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
41 N.m, 360 lb.in (PC/-, PO, PA/+)
41 N.m, 360 lb.in (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
41 N.m, 360 lb.in (U/T1, V/T2, W/T3)
Matning Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC, +/- 5 %, <10 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Extern matning: 24 V DC (19…30 V)
Analoga ingångar 2
Analog ingång Bipolär differentialspänning AI1-/Al1+: +/- 10 V DC 24 V max, upplösning 11 bitar + sign
Mjukvara-konfigurerbar ström AI2: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, upplösning 11 bitar
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 11 bitar
Sampling time 2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analog ingång
2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analog ingång
2 ms +/- 0.5 ms (AO1) - analog utgång
2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - digital ingång
2 ms +/- 0.5 ms (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång - digital ingång
Absolute accuracy precision +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) för en temperatur variation 60 °C
+/- 0.6 % (AI2) för en temperatur variation 60 °C
+/- 1 % (AO1) för en temperatur variation 60 °C
Linjärt fel +/- 0,15 % av max värde (AI1-/Al1+)
+/- 0,15 % av max värde (AI2)
+/- 0.2 % (AO1)
Analoga utgångar 1
Analog utgångstyp AO1 programvarukonfigurerbar ström, analogt område 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, upplösning 10 bitar
AO1 mjukvara-konfigurerbar spänning, analogt område 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, upplösning 10 bitar
AO1 mjukvarukonfigurerbar logisk utgång 10 V, 20 mA
Digitala utgångar 2
Diskret utgångstyp Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) NO - 100000 cycles
Maximum response time <= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms
R2A, R2B <= 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms
Minsta switchnings ström 3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
Maximal brytström R1, R2: 2 A vid 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms
R1, R2: 2 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms
R1, R2: 5 A vid 250 V AC resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 0 ms
R1, R2: 5 A vid 30 V DC resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 0 ms
Digital ingångsantal 7
Digital ingångstyp Programmerbar (LI1...LI5)24 V DC (<= 30 V), med PLC nivå 1 - 3500 Ohm
Konfigurerbar (LI6)24 V DC (<= 30 V), med PLC nivå 1 - 3500 Ohm
Valbar PTC probe (LI6)0…6 prober - 1500 Ohm
Säkerhetsingång (PWR)24 V DC (<= 30 V) - 1500 Ohm
Digital ingångslogik Negativ logik (sink) (LI1...LI5), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (LI1...LI5), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Accelerations- och retardationsramper S, U eller anpassade
Linjära justerbar separat från 01-9000 s
Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Skyddstyp Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
Mot inkommande fasförlust: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Fasavbrott på ingång: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överhettningsskydd: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Effektborttagning: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Termiskt skydd: omvandlare
Fasfel motor: Motor
Effektborttagning: Motor
Termiskt skydd: Motor
Isolationsresistans > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
Frekvensupplösning 0.024/50 Hz analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
Anslutningstyp 1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
1 RJ45 för Modbus (på terminal)
Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
Fysiskt interface 2-tråds RS 485 för Modbus
Sändningsram RTU för Modbus
Sändningshastighet 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
Dataformat 8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
Antal adresser 1…127 för CANopen
1…247 för Modbus
Åtkomstmetod Slav CANopen
Märkning CE
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktens vikt 435 kg
Bredd 1120 mm
Höjd 1390 mm
Djup 377 mm
Miljö
Ljudnivå 71 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Dielektrisk styrka 3535 V DC mellan jord och kraft plintar
5092 V DC mellan kontroll och kraft plintar
Elektromagnetisk kompabilitet Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
Standarder EN/IEC 61800-3
EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
IEC 60721-3-3 klass 3C2
UL Typ 1
EN 55011 klass A grupp 2
EN/IEC 61800-5-1
EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
Produktcertifieringar UL
GOST
DNV
CSA
C-Tick
NOM 117
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
3 överensstämmer med UL 840
Degree of proctection IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP00 överensstämmer med EN/IEC 60529
IP00 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP30 på sidodelar överensstämmer med EN/IEC 60529
IP30 på sidodelar överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP30 på frontpanelen överensstämmer med EN/IEC 60529
IP30 på frontpanelen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsbeständighet 0.6 gn (f= 10…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…10 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 4 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −10…45 °C (utan nedklassning)
45…60 °C (med nedklassningsfaktor)
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 53,0 cm
Förpackning 1 bredd 117,0 cm
Förpackning 1 djup 145,0 cm
Förpackning 1 vikt 475,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months