|
|
|
ATV650D11N4
Frekvensomriktare, Altivar 650, 11 kW, 23.5 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, IP55, vägghängd
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar Process ATV600
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frekvensomriktare
|
Specifik produktanvändning
|
Process
|
Enhetens korta namn
|
ATV650
|
Variant
|
Standardversion
|
Produktdestination
|
Asynkronmotorer
Synkronmotorer
|
EMC-filter
|
Integrerad överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C2 med 50 m motorkabel max
Integrerad överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3 med 150 m motorkabel max
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 överensstämmer med IEC 60529
IP55 överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
[Us] matningsspänning
|
380...480 V
|
Typ av kylning
|
Forcerad konvektion
|
Frekvens på matningsspänning
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] driftspänning
|
380...480 V - 15...10 %
|
Motoreffekt kW
|
7,5 kW (tung drift)
11,0 kW (normal drift)
|
Motoreffekt hp
|
10 hp tung drift
15 hp normal drift
|
Linjeström
|
19,8 A vid 380 V (normal drift)
17 A vid 480 V (normal drift)
14,1 A vid 380 V (tung drift)
12,5 A vid 480 V (tung drift)
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
50 kA
|
Skenbar effekt
|
10,4 kVA vid 480 V (tung drift)
14,1 kVA vid 480 V (normal drift)
|
Kontinuerlig utgångsström
|
16,5 A vid 2.5 kHz för tung drift
23,5 A vid 4 kHz för normal drift
|
Asynkronmotor profil
|
Konstant vridmoment standard
Optimerat vridmomentläge
|
Synkronmotor profil
|
Synchronous reluctance motor
Permanentmagnetsmotor
|
Frekvensomriktarens utfrekvens
|
0,1…500 Hz
|
Nominell växlingsfrekvens
|
4 kHz
|
Switchfrekvens
|
2...8 kHz Justerbar
2...12 kHz Justerbar
|
Säkerhetsfunktion
|
STO (safe torque off) SIL 3
|
Digital ingångslogik
|
16 förinställda hastigheter
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP
Ethernet
|
Optionskort
|
Kommunikationsmodul, Profinet slot A:
Kommunikationsmodul, DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B:
Relä tilläggskort slot A/slot B:
Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1 slot A:
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Väggmonterad
|
Maximal transient ström
|
24,8 A under 60 s (tung drift)
25,9 A under 60 s (normal drift)
|
Nätverkets antal faser
|
3 fas
|
Digitala utgångar
|
0
|
Diskret utgångstyp
|
Reläutgång R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reläutgång R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reläutgång R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Utgångsspänning
|
<= matningsspänning
|
Tillåten temporär strömstöt
|
1.5 x In under 60 s (tung drift)
1.1 x In under 60 s (normal drift)
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
Kan undertryckas
Automatisk oavsett belastning
|
Accelerations- och retardationsramper
|
Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
|
Fysiskt gränssnitt
|
Ethernet
2-tråds RS 485
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Skyddstyp
|
Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Termiskt skydd: Motor
|
Sändningshastighet
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Frekvensupplösning
|
0.012/50 Hz analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
|
Transmission ram
|
RTU
|
Elektrisk anslutning
|
M12 bar - 3 kablar 3 x 185 mm² linjesidan: maximum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 4 kablar 3 x 120 mm² linjesidan: maximum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 3 kablar 3 x 185 mm² Motor: maximum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 4 kablar 3 x 120 mm² Motor: maximum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 3 kablar 3 x 185 mm² linjesidan: maximum per fasphase (tung drift)
M12 bar - 4 kablar 3 x 120 mm² linjesidan: maximum per fasphase (tung drift)
M12 bar - 3 kablar 3 x 185 mm² Motor: maximum per fasphase (tung drift)
M12 bar - 4 kablar 3 x 120 mm² Motor: maximum per fasphase (tung drift)
M12 bar - 3 kablar 3 x 150 mm² linjesidan: minimum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 4 kablar 3 x 95 mm² linjesidan: minimum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 2 kablar 3 x 185 mm² Motor: minimum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 3 kablar 3 x 120 mm² Motor: minimum per fasphase (normal drift)
M12 bar - 2 kablar 3 x 185 mm² linjesidan: minimum per fasphase (tung drift)
M12 bar - 3 kablar 3 x 95 mm² linjesidan: minimum per fasphase (tung drift)
M12 bar - 2 kablar 3 x 185 mm² Motor: minimum per fasphase (tung drift)
M12 bar - 3 kablar 3 x 120 mm² Motor: minimum per fasphase (tung drift)
Löstagbara skruvplintar0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
|
Anslutningstyp
|
RJ45 för Modbus seriell (på grafisk fjärrterminal)
RJ45 för Ethernet/Modbus TCP (på grafisk fjärrterminal)
|
Dataformat
|
8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
|
Typ av polarisering
|
Ingen impedans
|
Utbytesläge
|
Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet/Modbus TCP
|
Antal adresser
|
1…247 för Modbus seriell
|
Åtkomstmetod
|
Slav Modbus TCP
|
Matning
|
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
|
Lokal indikering
|
3 LED (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
4 LED (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
1 LED (röd)förekomst av spänning:
3 LEDlokal diagnostik:
|
Bredd
|
264 mm
|
Höjd
|
678 mm
|
Djup
|
299 mm
|
Produktens vikt
|
13,7 kg
|
Analoga ingångar
|
3
|
Analog ingång
|
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Ingång analogt spänningsvärde AI2: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
|
Digital ingångsantal
|
8
|
Digital ingångstyp
|
Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Ingångkompabilitet
|
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI5, DI6: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI1...DI6: digital ingång
|
Digital ingångslogik
|
Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
|
Analoga utgångar
|
2
|
Analog utgångstyp
|
Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 100 mA
|
Samplingslängd
|
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - digital ingång
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog utgång
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digital ingång
|
Noggrannhet
|
+/- 1 % AO1, AO2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
|
Linjärt fel
|
: +/- 0.2 % för analog utgång AO1, AO2
: +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
|
Relä antal
|
3
|
Relä utgångstyp
|
Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
|
Uppdateringstid
|
: 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
|
Minsta switchnings ström
|
: 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
|
Maximal switchnings ström
|
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
|
Isolation
|
Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
|
Maximal utgångsfrekvens
|
500 kHz
|
Maximal strömstyrka in
|
19,8 A
|
Val av applikation med variabel hastighet
|
Food and beverage processing Övriga applikationer
Mining mineral and metal fläkt
Mining mineral and metal pump
Olja och gas fläkt
Vatten och avlopp Övriga applikationer
HVAC skruv kompressor
Food and beverage processing pump
Food and beverage processing fläkt
Food and beverage processing automatisering
Olja och gas dränkbar pump (ESP)
Olja och gas vatteninjektionspump
Olja och gas jetbränslepump
Olja och gas kompressor för raffinaderi
Vatten och avlopp centrifugal pump
Vatten och avlopp positiv diplacement pump
Vatten och avlopp dränkbar pump (ESP)
Vatten och avlopp skruv pump
Vatten och avlopp lobe compressor
Vatten och avlopp skruv kompressor
Vatten och avlopp centrifugal kompressor
Vatten och avlopp fläkt
Vatten och avlopp transportör
Vatten och avlopp mixer
HVAC centrifugal kompressor
|
Motoreffektområde AC-3
|
250…500 kW at 480…500 V 3 phases
7…11 kW at 380…440 V 3 phases
|
Kvantitet per set
|
1
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Miljö
Isolationsresistans
|
> 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
|
Ljudnivå
|
52 dB överensstämmer med 86/188/EEC
|
Förlusteffekt i W
|
5700 W 2.5 kHz (tung drift)
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Maximal THDI
|
<48 % från 80...100 % av last överensstämmer med IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
40…50 °C (med nedklassningsfaktor)
−15…40 °C (utan nedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Höjd över havet
|
1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
|
Produktcertifieringar
|
ATEX zone 2/22
CSA
ATEX INERIS
TÜV
|
Märkning
|
CE
|
Standarder
|
IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 miljö 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
|
Överspänningskategori
|
III
|
Reglering slinga
|
Justerbar PID regulator
|
Ljudnivå
|
52 dB
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
60,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
29,5 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
22516955-480d-4ce4-bb1c-211be489977a
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
|
Yes
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
10588
|
Logistik information
|
|