|
|
|
ATV71HC20N4
Frekvensomriktare, Altivar 71, 200KW, 300HP, 480V, EMC, filter
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 31, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar 71
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frekvensomriktare
|
Specifik produktanvändning
|
Komplexa, high-power maskiner
|
Komponentnamn
|
ATV71
|
Motoreffekt kW
|
200 kW, 3 fas vid 380...480 V
|
Motoreffekt hp
|
300 hp, 3 fas vid 380...480 V
|
Motorkabellängd
|
100 m skärmad kabel
200 m oskärmad kabel
|
Power supply voltage
|
380...480 V - 15...10 %
|
Nätverkets antal faser
|
3 fas
|
Linjeström
|
286 A för 480 V 3 fas 200 kW / 300 hp
357 A för 380 V 3 fas 200 kW / 300 hp
|
EMC-filter
|
Integrerad
|
Monterings sätt
|
Med kylfläns
|
Variant
|
Förstärkt version
|
Skenbar effekt
|
235 kVA vid 380 V 3 fas 200 kW / 300 hp
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
50 kA för 3 fas
|
Nominell utgångsström
|
387 A vid 2.5 kHz 380 V 3 fas 200 kW / 300 hp
387 A vid 2.5 kHz 460 V 3 fas 200 kW / 300 hp
|
Maximal transient ström
|
580 A för 60 s 3 fas 200 kW / 300 hp
638 A för 2 s 3 fas 200 kW / 300 hp
|
Utgångsfrekvens
|
0,1…500 Hz
|
Nominell växlingsfrekvens
|
2.5 kHz
|
Switchfrekvens
|
2.5...8 kHz Justerbar
2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
|
Asynkronmotor profil
|
Flux vektor kontroll utan pulsgivare (SFVC) (spänning eller strömvektor)
Flux vektor kontroll (FVC) med pulsgivare (strömvektor)
ENA (Energy adaptation) system för obalanserade laster
Spänning/frekvensförhållande (2 eller 5 punkters)
|
Typ av polarisation
|
Ingen impedans för Modbus
|
Teknisk data
Produktdestination
|
Synkronmotorer
Asynkronmotorer
|
Power supply voltage limits
|
323…528 V
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Power supply frequency limits
|
47.5...63 Hz
|
Hastighetsområde
|
1…100 för asynkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
1…1000 för asynkronmotor i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
1…50 för synkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
|
Hastighetsnoggrannhet
|
+/- 0.01 % av nominell hastighet i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling 0.2 Tn to Tn
+/- 10 % av nominell eftersläpning utan hastighets återkoppling 0.2 Tn to Tn
|
Momentnoggrannhet
|
+/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
+/- 5 % i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
|
Transient övermoment
|
170 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s varje 10 minuter
220 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 2 s
|
Vridmoment inbromsning
|
<= 150 % med broms eller hiss motstånd
30 % utan broms motstånd
|
Synkronmotor profil
|
Vektorstyrning utan varvtalsåterkoppling
|
Reglering slinga
|
Justerbar PI regulator
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Undertryckbar
Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
Justerbar
Automatisk oavsett belastning
|
Diagnostic
|
1 LED (röd)enhetsspänning:
|
Utgångsspänning
|
<= matningsspänning
|
Isolation
|
Elektrisk mellan kraft och manöver
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
UL 508 kabel med NEMA Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
IEC kabel med ett IP21 eller ett IP31 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, clamping capacity: 2.5 mm2, AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Plint, clamping capacity: 4 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
Plint, clamping capacity: 4 x 185 mm² (PC/-, PA/+)
|
Åtdragningsmoment
|
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
41 N.m, 360 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
41 N.m, 360 lb.in (PC/-, PA/+)
|
Matning
|
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
|
Analoga ingångar
|
2
|
Analog ingång
|
Bipolär differentialspänning AI1-/Al1+: +/- 10 V DC 24 V max, upplösning 11 bitar + sign
Mjukvara-konfigurerbar ström AI2: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, upplösning 11 bitar
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 11 bitar
|
Input sampling time
|
2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analog ingång(ar)
2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analog ingång(ar)
2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - diskret ingång(ar)
2 ms +/- 0.5 ms (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång - diskret ingång(ar)
|
Respons tid
|
<= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
2 ms, tolerans +/- 0.5 ms AO1 för analog utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms R1A, R1B, R1C för diskret utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms R2A, R2B för diskret utgång(ar)
|
Absolute accuracy precision
|
+/- 0.6 % (AI1-/Al1+) för en temperatur variation 60 °C
+/- 0.6 % (AI2) för en temperatur variation 60 °C
+/- 1 % (AO1) för en temperatur variation 60 °C
|
Linjärt fel
|
+/- 0,15 % av max värde (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0.2 % (AO1)
|
Analoga utgångar
|
1
|
Analog utgångstyp
|
AO1 mjukvarukonfigurerbar logisk utgång 10 V 20 mA
AO1 programvarukonfigurerbar ström 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, upplösning 10 bitar
AO1 mjukvara-konfigurerbar spänning 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, upplösning 10 bitar
|
Digitala utgångar
|
2
|
Diskret utgångstyp
|
Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) NO - 100000 cycles
|
Minsta switchnings ström
|
3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
|
Maximal brytström
|
R1, R2: 2 A vid 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A vid 250 V AC resistiv last, cos phi = 1
R1, R2: 5 A vid 30 V DC resistiv last, cos phi = 1
|
Digital ingångsantal
|
7
|
Digital ingångstyp
|
LI1...LI5: programmerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
LI6: konfigurerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
LI6: valbar PTC probe 0…6, impedans: 1500 Ohm
PWR: säkerhetsingång 24 V DC, impedans: 1500 Ohm överensstämmer med ISO 13849-1 nivå d
|
Digital ingångslogik
|
Negativ logik (sink) (LI1...LI5), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (LI1...LI5), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
|
Accelerations- och retardationsramper
|
S, U eller anpassade
Linjära justerbar separat från 01-9000 s
Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Skyddstyp
|
Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
Mot inkommande fasförlust: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Fasavbrott på ingång: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överhettningsskydd: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Termiskt skydd: omvandlare
Fasfel motor: Motor
Effektborttagning: Motor
Termiskt skydd: Motor
|
Isolationsresistans
|
> 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
|
Frekvensupplösning
|
0.024/50 Hz analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
|
Kommunikationsprotokoll
|
CANopen
Modbus
|
Anslutningstyp
|
1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
1 RJ45 för Modbus (på terminal)
Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
|
Fysiskt interface
|
2-tråds RS 485 för Modbus
|
Sändningsram
|
RTU för Modbus
|
Sändningshastighet
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
|
Dataformat
|
8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
|
Antal adresser
|
1…127 för CANopen
1…247 för Modbus
|
Åtkomstmetod
|
Slav CANopen
|
Märkning
|
CE
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Höjd
|
1190 mm
|
Djup
|
377 mm
|
Bredd
|
595 mm
|
Produktens vikt
|
207 kg
|
Funktionalitet
|
Full
|
Applikation
|
Andra applikationer
|
Optionskort
|
Kommunikationskort för CC-Link
Controller Inside programmerbart kort
Kommunikationskort för DeviceNet
Kommunikationskort för Ethernet/IP
Kommunikationskort för Fipio
I / O utbyggnadskort
Kommunikationskort för Interbus-S
Gränssnittskort för encoder
Kommunikationskort för Modbus plus
Kommunikationskort för Modbus TCP
Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
Travers kort
Kommunikationskort för Profibus DP
Kommunikationskort för Profibus DP V1
|
Miljö
Ljudnivå
|
77 dB överensstämmer med 86/188/EEC
|
Dielektrisk styrka
|
3535 V DC mellan jord och kraft plintar
5092 V DC mellan kontroll och kraft plintar
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
|
Standarder
|
EN/IEC 61800-5-1
EN 55011 klass A grupp 2
UL Typ 1
EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
EN/IEC 61800-3
IEC 60721-3-3 klass 3C2
|
Produktcertifieringar
|
GOST
C-Tick
CSA
UL
NOM 117
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
3 överensstämmer med UL 840
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Vibrationsbeständighet
|
0.6 gn (f= 10…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…10 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
4 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…50 °C (utan nedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan nedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
55,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
65,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
130,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
200,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
1
|
Förpackning 2 höjd
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
145,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
212,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|