Schneider-Electric
 
ATV71HD55M3X bild- myse
ATV71HD55M3X
Frekvensomriktare, Altivar 71, ATV71, 240V, 55KW, 75HP
E-nummer E-nummer: 
3344415
EAN-kod EAN-kod: 
3389119201018
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar 71
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Komplexa, high-power maskiner
Komponentnamn ATV71
Motoreffekt kW 55 kW, 3 fas vid 200...240 V
Motoreffekt hp 75 hp, 3 fas vid 200...240 V
Motorkabellängd 100 m skärmad kabel
200 m oskärmad kabel
Power supply voltage 200...240 V - 15...10 %
Nätverkets antal faser 3 fas
Linjeström 173 A för 240 V 3 fas 55 kW / 75 hp
200 A för 200 V 3 fas 55 kW / 75 hp
EMC-filter Utan EMC filter
Monterings sätt Med kylfläns
Variant Förstärkt version
Skenbar effekt 71,9 kVA vid 240 V 3 fas 55 kW / 75 hp
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 35 kA för 3 fas
Nominell utgångsström 221 A vid 2.5 kHz 230 V 3 fas 55 kW / 75 hp
Maximal transient ström 332 A för 60 s 3 fas 55 kW / 75 hp
365 A för 2 s 3 fas 55 kW / 75 hp
Utgångsfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell växlingsfrekvens 2.5 kHz
Switchfrekvens 2.5...8 kHz Justerbar
2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
Asynkronmotor profil Flux vektor kontroll (FVC) med pulsgivare (strömvektor)
Flux vektor kontroll utan pulsgivare (SFVC) (spänning eller strömvektor)
Spänning/frekvensförhållande (2 eller 5 punkters)
ENA (Energy adaptation) system för obalanserade laster
Typ av polarisation Ingen impedans för Modbus
Teknisk data
Produktdestination Synkronmotorer
Asynkronmotorer
Power supply voltage limits 170…264 V
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits 47.5...63 Hz
Hastighetsområde 1…100 för asynkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
1…1000 för asynkronmotor i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
1…50 för synkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
Hastighetsnoggrannhet +/- 0.01 % av nominell hastighet i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling 0.2 Tn to Tn
+/- 10 % av nominell eftersläpning utan hastighets återkoppling 0.2 Tn to Tn
Momentnoggrannhet +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
+/- 5 % i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
Transient övermoment 170 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s varje 10 minuter
220 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 2 s
Vridmoment inbromsning <= 150 % med broms eller hiss motstånd
30 % utan broms motstånd
Synkronmotor profil Vektorstyrning utan varvtalsåterkoppling
Reglering slinga Justerbar PI regulator
Kompensation av eftersläpning på motorn Justerbar
Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
Undertryckbar
Automatisk oavsett belastning
Diagnostic 1 LED (röd)enhetsspänning:
Utgångsspänning <= matningsspänning
Isolation Elektrisk mellan kraft och manöver
Type of cable for mounting in an enclosure UL 508 kabel med NEMA Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
IEC kabel med ett IP21 eller ett IP31 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 2.5 mm2, AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Plint, clamping capacity: 2 x 100 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
Plint, clamping capacity: 60 mm² (PA, PB)
Plint, clamping capacity: 2 x 100 mm² (PC/-, PO, PA/+)
Åtdragningsmoment 0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
24 N.m, 212 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
12 N.m, 106 lb.in (PA, PB)
41 N.m, 360 lb.in (PC/-, PO, PA/+)
Matning Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Analoga ingångar 2
Analog ingång Bipolär differentialspänning AI1-/Al1+: +/- 10 V DC 24 V max, upplösning 11 bitar + sign
Mjukvara-konfigurerbar ström AI2: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, upplösning 11 bitar
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 11 bitar
Input sampling time 2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analog ingång(ar)
2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analog ingång(ar)
2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - diskret ingång(ar)
2 ms +/- 0.5 ms (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång - diskret ingång(ar)
Respons tid <= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
2 ms, tolerans +/- 0.5 ms AO1 för analog utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms R1A, R1B, R1C för diskret utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms R2A, R2B för diskret utgång(ar)
Absolute accuracy precision +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) för en temperatur variation 60 °C
+/- 0.6 % (AI2) för en temperatur variation 60 °C
+/- 1 % (AO1) för en temperatur variation 60 °C
Linjärt fel +/- 0,15 % av max värde (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0.2 % (AO1)
Analoga utgångar 1
Analog utgångstyp AO1 mjukvarukonfigurerbar logisk utgång 10 V 20 mA
AO1 programvarukonfigurerbar ström 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, upplösning 10 bitar
AO1 mjukvara-konfigurerbar spänning 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Digitala utgångar 2
Diskret utgångstyp Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) NO - 100000 cycles
Minsta switchnings ström 3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
Maximal brytström R1, R2: 2 A vid 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A vid 250 V AC resistiv last, cos phi = 1
R1, R2: 5 A vid 30 V DC resistiv last, cos phi = 1
Digital ingångsantal 7
Digital ingångstyp LI1...LI5: programmerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
LI6: konfigurerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
LI6: valbar PTC probe 0…6, impedans: 1500 Ohm
PWR: säkerhetsingång 24 V DC, impedans: 1500 Ohm överensstämmer med ISO 13849-1 nivå d
Digital ingångslogik Negativ logik (sink) (LI1...LI5), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (LI1...LI5), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Accelerations- och retardationsramper S, U eller anpassade
Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd
Linjära justerbar separat från 01-9000 s
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Skyddstyp Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
Mot inkommande fasförlust: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Fasavbrott på ingång: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överhettningsskydd: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Termiskt skydd: omvandlare
Fasfel motor: Motor
Effektborttagning: Motor
Termiskt skydd: Motor
Isolationsresistans > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
Frekvensupplösning 0.024/50 Hz analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
Kommunikationsprotokoll CANopen
Modbus
Anslutningstyp 1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
1 RJ45 för Modbus (på terminal)
Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
Fysiskt interface 2-tråds RS 485 för Modbus
Sändningsram RTU för Modbus
Sändningshastighet 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
Dataformat 8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
Antal adresser 1…127 för CANopen
1…247 för Modbus
Åtkomstmetod Slav CANopen
Märkning CE
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Höjd 920 mm
Djup 377 mm
Bredd 320 mm
Produktens vikt 100 kg
Optionskort Kommunikationskort för CC-Link
Controller Inside programmerbart kort
Kommunikationskort för DeviceNet
Kommunikationskort för Ethernet/IP
Kommunikationskort för Fipio
I / O utbyggnadskort
Kommunikationskort för Interbus-S
Gränssnittskort för encoder
Kommunikationskort för Modbus plus
Kommunikationskort för Modbus TCP
Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
Travers kort
Kommunikationskort för Profibus DP
Kommunikationskort för Profibus DP V1
Miljö
Ljudnivå 60,5 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Dielektrisk styrka 2830 V DC mellan jord och kraft plintar
4230 V DC mellan kontroll och kraft plintar
Elektromagnetisk kompabilitet 1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
Standarder UL Typ 1
IEC 60721-3-3 klass 3C2
Produktcertifieringar GOST
NOM 117
C-Tick
CSA
UL
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
3 överensstämmer med UL 840
IP-kapslingsklass IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP00 överensstämmer med EN/IEC 60529
IP00 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP30 på sidodelar överensstämmer med EN/IEC 60529
IP30 på sidodelar överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP30 på frontpanelen överensstämmer med EN/IEC 60529
IP30 på frontpanelen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsbeständighet 0.6 gn (f= 10…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…10 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 7 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −10…50 °C (utan nedklassning)
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 53,0 cm
Förpackning 1 bredd 41,5 cm
Förpackning 1 djup 123,0 cm
Förpackning 1 vikt 100,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months