Schneider-Electric
 
ATV930C11N4C bild- myse
ATV930C11N4C
Frekvensomriktare, Altivar 930, 110kW, 400 - 480 V, 3 fas, IP00, Vägghängd, utan bromsmodul
E-nummer E-nummer: 
3345234
EAN-kod EAN-kod: 
3606480883453
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Process ATV901
Enhetsapplikation Industriella applikationer
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Produktdestination Synkronmotorer
Asynkronmotorer
Specifik produktanvändning Process for industrial
Variant Standardversion
Utan bromsmodul
Antal faser 3 fas
Montagesätt Väggmonterad
Kommunikationsprotokoll Ethernet/IP
Modbus seriell
Modbus TCP
[Us] driftspänning 380...480 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 110,0 kW för normal drift
90,0 kW för tung drift
Kontinuerlig utgångsström 211 A vid 2.5 kHz för normal drift
173 A vid 2.5 kHz för tung drift
EMC-filter Integrerad
With EMC plate option
IP klass IP21
Kapslingsklass UL typ 1
Alternativ modul Kommunikationsmodul för Profibus DP V1 slot A:
Kommunikationsmodul för Profinet slot A:
Kommunikationsmodul för DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul för EtherCAT slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B/slot C:
Relä tilläggskort slot A/slot B/slot C:
Digital encoderkort 5/12 V slot B:
Analog encoderkort slot B:
Resolver encoderkort slot B:
Kommunikationsmodul för Ethernet Powerlink
Antal förinställda hastigheter 16 förinställda hastigheter
Asynkronmotor profil Konstant vridmoment standard
Optimerat vridmomentläge
Variabel vridmomentstandard
Synkronmotor profil Permanentmagnetsmotor
Synchronous reluctance motor
Maximal utgångsfrekvens 599 Hz
Switchfrekvens 1...8 kHz Justerbar
2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens 2.5 kHz
Linjeström 201,0 A vid 380 V (normal drift)
170,0 A vid 380 V (tung drift)
165,0 A vid 480 V (normal drift)
143,0 A vid 480 V (tung drift)
Skenbar effekt 121,8 kVA vid 480 V (normal drift)
102,6 kVA vid 480 V (tung drift)
Maximal transient ström 253 A under 60 s (normal drift)
259,5 A under 60 s (tung drift)
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 50 kA
Teknisk data
Digital ingångsantal 10
Digital ingångstyp Programmerbar DI1...DI8, 24 V DC (<= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Safe torque off STOA, STOB, 24 V DC (<= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
Digitala utgångar 2
Diskret utgångstyp Logisk utgång DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmerbar som pulsingång DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logisk utgång DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Analoga ingångar 3
Analog ingång Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Analoga utgångar 2
Analog utgångstyp Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA impedans 500 Ohm, upplösning 10 bitar
Relä antal 3
Relä utgångstyp Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 1000000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 1000000 cycles
Maximal switchnings ström : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
Fysiskt gränssnitt Ethernet
2-tråds RS 485
Typ av kontakt 2 RJ45
1 RJ45
Åtkomstmetod Slav Modbus TCP
Sändningshastighet 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Transmission ram RTU
Antal adresser 1…247
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Typ av polarisering Ingen impedans
4 kvadrantdrift möjligt Falsk
Accelerations- och retardationsramper Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
Kompensation av eftersläpning på motorn Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
Automatisk oavsett belastning
Justerbar
Kan undertryckas
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Integrerad bromschopper Falsk
Maximal strömstyrka in 201,0 A
Maximal utspänning 480,0 V
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans 5 %
Baslastström vid hög överbelastning 173,0 A
Baslastström vid låg överbelastning 211,0 A
Förlusteffekt i W 2511 W forcerad konvektion: vid 380 V 2.5 kHz
309 W naturlig konvektion: vid 380 V 2.5 kHz
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed ​​(SLS) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Speed ​​Monitor (SSM) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO) Sann
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI) Falsk
Skyddstyp Termiskt skydd: Motor
Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Kvantitet per set 1
Bredd 320 mm
Höjd 852 mm
Djup 393 mm
Produktens vikt 82 kg
Elektrisk anslutning Skruvplint0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
Skruvplint2 x 50...3 x 120 mm²/AWG 1/0...300 kcmil linjesidan:
Skruvplint2 x 50...3 x 120 mm²/AWG 1/0...300 kcmil Motor:
Skruvplint2 x 50...3 x 120 mm²/AWG 1/0...300 kcmil DC buss:
Sändningshastighet 10/100 Mbit/s för Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s för Modbus seriell
Utbytesläge Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet IP/Modbus TCP
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet för Modbus seriell
Typ av polarisation Ingen impedans för Modbus seriell
Antal adresser 1…247 för Modbus seriell
Matning Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Lokal indikering LED 3 (enkel/tvåfärgade)lokal diagnostik:
LED 5 (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
LED 2 (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
LED 1 (röd)förekomst av spänning:
Ingångkompabilitet PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI1...DI8: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI7, DI8: pulsingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
Digital ingångslogik Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (status 0), > 2.5 V (status 1)
Positiv logik (source) (STOA, STOB), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Samplingslängd 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - digital ingång
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulsingång
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog utgång
Noggrannhet +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
+/- 1 % AQ1, AQ2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
Linjärt fel : +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
: +/- 0.2 % för analog utgång AQ1, AQ2
Uppdateringstid : 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
Isolation Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
Miljö
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar UL
CSA
TÜV
Märkning CE
Standarder UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Maximal THDI <48 % full last överensstämmer med IEC 61000-3-12
Monterings sätt Kapslad
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Miljöklass (under drift) Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S3 enligt IEC 60721-3-3
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift) 150 m/s² at 11 ms
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift) 1.5 mm at 2...13 Hz
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift) Klass 3K5 enligt EN 60721-3
Volym av kylluft 600 m3/h
Överspänningskategori III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Isolationsresistans > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
Ljudnivå 69,9 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Vibrationsbeständighet 1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Miljökarakteristik Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −15…50 °C (utan nedklassning)
50…60 °C (med nedklassningsfaktor)
Ljudnivå 69,9 dB
Föroreningsgrad 2
Omgivningens lufttransportstemperatur −40…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 65,000 cm
Förpackning 1 bredd 48,000 cm
Förpackning 1 djup 103,000 cm
Förpackning 1 vikt 75,000 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Uppgradering Uppgraderade komponenter tillgängliga
Logistik information
Ursprungsland IN