|
|
|
ATV930D37N4Z
variable speed drive, ATV930, 37kW, 380...480V, cabinet Integration, IP20
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar Process ATV901
|
Enhetsapplikation
|
Industriella applikationer
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frekvensomriktare
|
Produktdestination
|
Asynkronmotorer
Synkronmotorer
|
Specifik produktanvändning
|
Process for industrial
|
Variant
|
Med broms chopper
Standardversion
|
Antal faser
|
3 fas
|
Montagesätt
|
Skåps montering
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP
Modbus seriell
Ethernet/IP
|
[Us] driftspänning
|
380...480 V - 15...10 %
|
Motoreffekt kW
|
37,0 kW för normal drift
30,0 kW för tung drift
|
Kontinuerlig utgångsström
|
74,5 A vid 4 kHz för normal drift
61,5 A vid 4 kHz för tung drift
|
EMC-filter
|
Integrerad
With EMC plate option
|
IP klass
|
IP21
|
Alternativ modul
|
Kommunikationsmodul för Profibus DP V1 slot A:
Kommunikationsmodul för Profinet slot A:
Kommunikationsmodul för DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul för EtherCAT slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B/slot C:
Relä tilläggskort slot A/slot B/slot C:
Digital encoderkort 5/12 V slot B:
Analog encoderkort slot B:
Resolver encoderkort slot B:
Kommunikationsmodul för Ethernet Powerlink
|
Antal förinställda hastigheter
|
16 förinställda hastigheter
|
Asynkronmotor profil
|
Variabel vridmomentstandard
Optimerat vridmomentläge
Konstant vridmoment standard
|
Synkronmotor profil
|
Permanentmagnetsmotor
Synchronous reluctance motor
|
Maximal utgångsfrekvens
|
599 Hz
|
Switchfrekvens
|
2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
|
Nominell växlingsfrekvens
|
4 kHz
|
Linjeström
|
66,2 A vid 380 V (normal drift)
54,8 A vid 380 V (tung drift)
57,3 A vid 480 V (normal drift)
48,3 A vid 480 V (tung drift)
|
Skenbar effekt
|
47,6 kVA vid 480 V (normal drift)
40,2 kVA vid 480 V (tung drift)
|
Maximal transient ström
|
89,4 A under 60 s (normal drift)
92,3 A under 60 s (tung drift)
|
Nätverksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
50 kA
|
Teknisk data
Digital ingångsantal
|
10
|
Digital ingångstyp
|
Programmerbar DI1...DI8, 24 V DC (<= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Safe torque off STOA, STOB, 24 V DC (<= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
|
Digitala utgångar
|
2
|
Diskret utgångstyp
|
Logisk utgång DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmerbar som pulsingång DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logisk utgång DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
|
Analoga ingångar
|
3
|
Analog ingång
|
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
|
Analoga utgångar
|
2
|
Analog utgångstyp
|
Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA impedans 500 Ohm, upplösning 10 bitar
|
Relä antal
|
3
|
Relä utgångstyp
|
Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 1000000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 1000000 cycles
|
Maximal switchnings ström
|
: 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
|
Minsta switchnings ström
|
: 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
|
Fysiskt gränssnitt
|
Ethernet
2-tråds RS 485
|
Typ av kontakt
|
2 RJ45
1 RJ45
|
Åtkomstmetod
|
Slav Modbus TCP
|
Sändningshastighet
|
10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
|
Transmission ram
|
RTU
|
Antal adresser
|
1…247
|
Dataformat
|
8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
|
Typ av polarisering
|
Ingen impedans
|
4 kvadrantdrift möjligt
|
Sann
|
Accelerations- och retardationsramper
|
Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Kan undertryckas
Justerbar
Automatisk oavsett belastning
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Integrerad bromschopper
|
Sann
|
Maximal strömstyrka in
|
66,2 A
|
Maximal utspänning
|
480,0 V
|
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans
|
5 %
|
Baslastström vid hög överbelastning
|
61,5 A
|
Baslastström vid låg överbelastning
|
74,5 A
|
Förlusteffekt i W
|
106 W naturlig konvektion: vid 380 V 4 kHz
796 W forcerad konvektion: vid 380 V 4 kHz
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsk
|
Skyddstyp
|
Termiskt skydd: Motor
Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
|
Kvantitet per set
|
1
|
Bredd
|
210 mm
|
Höjd
|
597 mm
|
Djup
|
262 mm
|
Produktens vikt
|
26 kg
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvplint0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
Skruvplint25...50 mm²/AWG 4...AWG 1 DC buss:
Skruvplint35...50 mm²/AWG 3...AWG 1 linjesidan:
Skruvplint35...50 mm²/AWG 3...AWG 1 Motor:
|
Sändningshastighet
|
10/100 Mbit/s för Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s för Modbus seriell
|
Utbytesläge
|
Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet IP/Modbus TCP
|
Dataformat
|
8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet för Modbus seriell
|
Typ av polarisation
|
Ingen impedans för Modbus seriell
|
Antal adresser
|
1…247 för Modbus seriell
|
Matning
|
Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
|
Lokal indikering
|
LED 3 (enkel/tvåfärgade)lokal diagnostik:
LED 5 (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
LED 2 (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
LED 1 (röd)förekomst av spänning:
|
Ingångkompabilitet
|
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI1...DI8: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI7, DI8: pulsingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
|
Digital ingångslogik
|
Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (status 0), > 2.5 V (status 1)
Positiv logik (source) (STOA, STOB), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
|
Samplingslängd
|
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - digital ingång
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulsingång
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog utgång
|
Noggrannhet
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
+/- 1 % AQ1, AQ2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
|
Linjärt fel
|
: +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
: +/- 0.2 % för analog utgång AQ1, AQ2
|
Uppdateringstid
|
: 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
|
Isolation
|
Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
|
Miljö
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan nedklassning
1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
CSA
UL
|
Märkning
|
CE
|
Standarder
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Maximal THDI
|
<48 % från 80...100 % av last överensstämmer med IEC 61000-3-12
|
Monterings sätt
|
Med kylfläns
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Miljöklass (under drift)
|
Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S3 enligt IEC 60721-3-3
|
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift)
|
Klass 3K5 enligt EN 60721-3
|
Volym av kylluft
|
240 m3/h
|
Överspänningskategori
|
III
|
Reglering slinga
|
Justerbar PID regulator
|
Isolationsresistans
|
> 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
|
Ljudnivå
|
71,5 dB överensstämmer med 86/188/EEC
|
Vibrationsbeständighet
|
1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Miljökarakteristik
|
Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−15…50 °C (utan nedklassning)
50…60 °C (med nedklassningsfaktor)
|
Ljudnivå
|
71,5 dB
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Omgivningens lufttransportstemperatur
|
−40…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
55,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
34,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
36,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
64188b8f-1d8f-4c92-a195-4f743c49bcbd
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
|
Yes
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
30720
|
|
|