Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ATV950C25N4F |
Schneider-Electric
 
ATV950C25N4F bild- myse
ATV950C25N4F
Frekvensomriktare, Altivar 950, 250kW, 400 - 440 V, 3 fas, IP54, Vägghängd, utan bromsmodul
E-nummerE-nummer: 
3345281
EAN-kodEAN-kod: 
3606480884115
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Process ATV901
Enhetsapplikation Industriella applikationer
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Produktdestination Asynkronmotorer
Synkronmotorer
Specifik produktanvändning Process for industrial
Variant Med lastfrånskiljare
Utan bromsmodul
Antal faser 3 fas
Montagesätt Markstående
Kommunikationsprotokoll Modbus TCP
Modbus seriell
Ethernet/IP
[Us] driftspänning 380...440 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 250,0 kW för normal drift
200,0 kW för tung drift
Kontinuerlig utgångsström 477 A vid 2.5 kHz för normal drift
370 A vid 2.5 kHz för tung drift
EMC-filter Integrerad
With EMC plate option
IP klass IP54
Alternativ modul Kommunikationsmodul för Profibus DP V1 slot A:
Kommunikationsmodul för Profinet slot A:
Kommunikationsmodul för DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul för EtherCAT slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul för CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B/slot C:
Relä tilläggskort slot A/slot B/slot C:
Digital encoderkort 5/12 V slot B:
Analog encoderkort slot B:
Resolver encoderkort slot B:
Kommunikationsmodul för Ethernet Powerlink
Antal förinställda hastigheter 16 förinställda hastigheter
Asynkronmotor profil Variabel vridmomentstandard
Optimerat vridmomentläge
Konstant vridmoment standard
Synkronmotor profil Permanentmagnetsmotor
Synchronous reluctance motor
Maximal utgångsfrekvens 599 Hz
Switchfrekvens 2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
2...8 kHz Justerbar
Nominell växlingsfrekvens 2.5 kHz
Linjeström 453,0 A vid 380 V (normal drift)
369,0 A vid 380 V (tung drift)
391,0 A vid 440 V (normal drift)
319,0 A vid 440 V (tung drift)
Skenbar effekt 299 kVA vid 400 V (normal drift)
244 kVA vid 400 V (tung drift)
Maximal transient ström 572 A under 60 s (normal drift)
555 A under 60 s (tung drift)
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 50 kA
Teknisk data
Digital ingångsantal 10
Digital ingångstyp Programmerbar DI1...DI8, 24 V DC (<= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Safe torque off STOA, STOB, 24 V DC (<= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
Digitala utgångar 2
Diskret utgångstyp Logisk utgång DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmerbar som pulsingång DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logisk utgång DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Analoga ingångar 3
Analog ingång Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Analoga utgångar 2
Analog utgångstyp Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA impedans 500 Ohm, upplösning 10 bitar
Relä antal 3
Relä utgångstyp Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 1000000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 1000000 cycles
Maximal switchnings ström : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
Fysiskt gränssnitt Ethernet
2-tråds RS 485
Typ av kontakt 2 RJ45
1 RJ45
Åtkomstmetod Slav Modbus TCP
Sändningshastighet 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Transmission ram RTU
Antal adresser 1…247
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Typ av polarisering Ingen impedans
4 kvadrantdrift möjligt Falsk
Accelerations- och retardationsramper Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
Kompensation av eftersläpning på motorn Justerbar
Automatisk oavsett belastning
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
Kan undertryckas
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Integrerad bromschopper Falsk
Maximal strömstyrka in 453,0 A
Maximal utspänning 440,0 V
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans 5 %
Baslastström vid hög överbelastning 370,0 A
Baslastström vid låg överbelastning 477,0 A
Förlusteffekt i W 5750 W 2.5 kHz (normal drift)
4340 W 2.5 kHz (tung drift)
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed ​​(SLS) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Speed ​​Monitor (SSM) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO) Sann
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI) Falsk
Skyddstyp Termiskt skydd: Motor
Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Kvantitet per set 1
Bredd 600 mm
Höjd 2350 mm
Djup 669 mm
Produktens vikt 500 kg
Elektrisk anslutning Löstagbara skruvplintar0.5...1.5 mm² kontroll:
M12 bar linjesidan:
M12 bar Motor:
Sändningshastighet 10/100 Mbit/s för Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s för Modbus seriell
Utbytesläge Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet IP/Modbus TCP
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet för Modbus seriell
Typ av polarisation Ingen impedans för Modbus seriell
Antal adresser 1…247 för Modbus seriell
Matning Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Lokal indikering LED 3 (enkel/tvåfärgade)lokal diagnostik:
LED 5 (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
LED 2 (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
LED 1 (röd)förekomst av spänning:
Ingångkompabilitet PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI1...DI8: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI7, DI8: pulsingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
Digital ingångslogik Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Positiv logik (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (status 0), > 2.5 V (status 1)
Positiv logik (source) (STOA, STOB), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Samplingslängd 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - digital ingång
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulsingång
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog utgång
Noggrannhet +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
+/- 1 % AQ1, AQ2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
Linjärt fel : +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
: +/- 0.2 % för analog utgång AQ1, AQ2
Uppdateringstid : 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
Isolation Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
Miljö
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar ATEX
EAC
C-Tick
Märkning CE
Standarder IEC 60204-1
IEC 61800-2
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
Maximal THDI <48 % full last överensstämmer med IEC 61000-3-12
Monterings sätt In floor-standing enclosure
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Miljöklass (under drift) Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S3 enligt IEC 60721-3-3
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift) 150 m/s² at 11 ms
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift) 1.5 mm at 2...13 Hz
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift) Klass 3K5 enligt EN 60721-3
Volym av kylluft 1300 m3/h
Överspänningskategori III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Isolationsresistans > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
Ljudnivå 70 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Vibrationsbeständighet 1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Miljökarakteristik Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −15…40 °C (utan nedklassning)
40…50 °C (med nedklassningsfaktor)
Ljudnivå 70 dB
Föroreningsgrad 2
Omgivningens lufttransportstemperatur −40…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 238,5 cm
Förpackning 1 bredd 120,0 cm
Förpackning 1 djup 110,0 cm
Förpackning 1 vikt 550,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 4bc4222b-d596-4e3b-8b7a-a95318eab7bc
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp Yes
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 210171
Logistik information
Ursprungsland CN