|
|
|
BMEP581020
Processormodul, Modicon M580, nivå 1, lokal I/O 1024/256
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon M580
|
Typ av produkt eller komponent
|
Processormodul
|
Teknisk data
Antal ställ
|
4
|
Lokal I / O-processorkapacitet (diskret)
|
1024 I/O
|
Lokal I / O-processorkapacitet (analog)
|
256 I/O
|
Antal applikationsspecifika kanaler (lokalt rack)
|
36
|
Specifik I/O applikation
|
Exakt tidstämpling
Rörelsekontroll
Räknare
HART
SSI enkoder
Serielänk
|
Kontroller
|
Processkontroll
|
Kontrollkanaler
|
Programmerbar loop
|
Integrerad anslutningstyp
|
1 Ethernet TCP/IP för serviceport
2 Ethernet TCP/IP för enhetsnätverk
USB typ mini B
|
Antal distribuerade utrustningar
|
64
|
Kommunikationsprocessor
|
2 Ethernet kommunikationsmodul
8 AS-Interface modul
|
Kommunikationsservice
|
DIO scanner
|
Minnesbeskrivning
|
Integrerad RAM, 4 MB för program
Integrerad RAM, 384 kB för data
Utbyggbar flash, 4 GB för datalagring
Integrerad RAM, 10 kB för systemminne
|
Applikationsstruktur
|
1 periodisk fast task
2 auxiliary tasks
1 cyklisk/periodisk master task
64 event tasks
|
Cybersäkerhet
|
Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog-protokollsupport
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Lösenordsskydd
Porthärdning
Secure communiction (HTTPS)
Security log
|
Antal instruktioner per ms
|
7.5 Kinst/ms 65% Boolean + 35% fast aritmetik
10 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Strömförbrukning
|
270 mA vid 24 V DC
|
MTBF tillförlitlighet
|
775000 H
|
Märkning
|
CE
|
Miljö
Vibrationsbeständighet
|
3 gn
|
Chocktålighet
|
30 gn
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Höjd över havet
|
0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % vid 55 °C utan kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Direktiv
|
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
|
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
|
Standarder
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
EN/IEC 61850-3, plats G
|
Miljökarakteristik
|
Farligt läge klass I avdelning 2
|
Matning
|
Internt spänningsaggregat via rack
|
Status lysdiod
|
1 LED (Grön) processorer igång (RUN)
1 LED (röd) processor eller system fel (ERR)
1 LED (röd) I/O-modul fel (I/O)
1 LED (Grön) nedladdning pågår (DL)
1 LED (röd) minneskort fel eller CPU blixtfel (BACKUP)
1 LED (grön/röd) ETH MS (Ethernet port konfigurations status)
1 LED (grön/röd) Eth NS (Ethernet nätverksstatus)
|
Produktens vikt
|
0,849 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
871,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,660 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|