Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

BMEP583040 |
Schneider-Electric
 
BMEP583040 bild- myse
BMEP583040
Processormodul, Modicon M580, nivå 3, lokal I/O 3072/768, tuffa miljöer
E-nummerE-nummer: 
2820357
EAN-kodEAN-kod: 
3595864174440
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon M580
Typ av produkt eller komponent Processormodul
Teknisk data
Antal ställ 8
Lokal I / O-processorkapacitet (diskret) 3072 I/O
Lokal I / O-processorkapacitet (analog) 768 I/O
Antal applikationsspecifika kanaler (lokalt rack) 108
Specifik I/O applikation Serielänk
Rörelsekontroll
Räknare
SSI enkoder
HART
Exakt tidstämpling
Kontroller Processkontroll
Kontrollkanaler Programmerbar loop
Integrerad anslutningstyp 1 Ethernet TCP/IP för serviceport
2 Ethernet TCP/IP för enhetsnätverk
USB typ mini B
Antal fjärr I/O platser 16 - 2 rack(ar) per fjärrtapp
Antal distribuerade utrustningar 64
Kommunikationsprocessor 16 AS-Interface modul
3 Ethernet kommunikationsmodul
Kommunikationsservice RIO scanner
DIO scanner
Minnesbeskrivning Utbyggbar flash, 4 GB för datalagring
Integrerad RAM, 10 kB för systemminne
Integrerad RAM, 12 MB för program
Integrerad RAM, 1024 kB för data
Applikationsstruktur 2 auxiliary tasks
1 cyklisk/periodisk master task
128 event tasks
1 periodisk fast task
Cybersäkerhet Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog-protokollsupport
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Lösenordsskydd
Porthärdning
Secure communication (HTTPS)
Security log
Antal instruktioner per ms 30 Kinst/ms 65% Boolean + 35% fast aritmetik
40 Kinst/ms 100 % Boolean
Strömförbrukning 295 mA vid 24 V DC
MTBF tillförlitlighet 775000 H
Märkning CE
Miljö
Vibrationsbeständighet 3 gn
Chocktålighet 30 gn
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Höjd över havet 0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
Relativ fuktighet 5…95 % vid 55 °C utan kondens
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standarder IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
EN/IEC 61850-3, plats G
Miljökarakteristik Farligt läge klass I avdelning 2
Matning Internt spänningsaggregat via rack
Status lysdiod 1 LED (Grön) processorer igång (RUN)
1 LED (röd) processor eller system fel (ERR)
1 LED (röd) I/O-modul fel (I/O)
1 LED (Grön) nedladdning pågår (DL)
1 LED (röd) minneskort fel eller CPU blixtfel (BACKUP)
1 LED (grön/röd) ETH MS (Ethernet port konfigurations status)
1 LED (grön/röd) Eth NS (Ethernet nätverksstatus)
Produktens vikt 0,849 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,500 cm
Förpackning 1 bredd 18,000 cm
Förpackning 1 djup 25,000 cm
Förpackning 1 vikt 875,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,640 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 5f64c6a6-028e-435d-b6e4-6278d4eb824b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 245
Logistik information
Ursprungsland FR