Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

BMXNOE0100H |
Schneider-Electric
 
BMXNOE0100H bild- myse
BMXNOE0100H
Ethernet-modul, X80, 1 x RJ45 10/100, hård miljö
EAN-kodEAN-kod: 
3595864024462
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon M340 automation platform
Typ av produkt eller komponent Ethernet TCP/IP nätverksmodul
Specifik produktanvändning För svåra miljöer
Koncept Transparent Ready
Integrerad anslutningstyp Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 tvinnat par Transparent Ready klass B30
Skyddsbehandling Konform beläggning
Teknisk data
Kommunikationsservice Styrning av bandbredd
Data Editor (via PC terminal)
FDR server
Rack Viewer
SNMP nätverksadministratör
Global Data
I/O skanning
Modbus TCP meddelandetjänst
Webserver konfigurerbar
Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
Minnesbeskrivning Medföljande Flash-minneskort (BMXRWSC016M)
Minnesanvädning Applikations sparande
Aktivera standard webbserver
Matning Internt spänningsaggregat via rack
Märkning CE
Lokal indikering 1 LED (grön)aktivitet på Ethernet nätverk (ETH ACT):
1 LED (grön)processorer igång (RUN):
1 LED (grön)status på Ethernet nätverk (ETH STS):
1 LED (röd)datahastighet (ETH 100):
1 LED (röd)minneskort fel (CARD ERR):
1 LED (röd)processor eller system fel (ERR):
Manövertyp Tryckknapp ÅTERSTÄLLNING kall start
Strömförbrukning 90 mA vid 24 V DC
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,2 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Relativ fuktighet 10…95 % utan kondens
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zone 2/22
IECEx zon 2/22
Standarder IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
IEC 61850-3, plats G
IEC 60079-0
Miljökarakteristik Gas resistans klass Gx överensstämmer med ISA S71.04
Gas resistans klass 3C4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm resistans klass 3S4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Sand resistans klass 3S4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Salt resistans nivå 2 överensstämmer med IEC 68252
Mögeltillväxtbeständighet klass 3B2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant klass 3B2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Farligt läge klass I avdelning 2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 12,000 cm
Förpackning 1 vikt 246,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,705 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 114
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months