|
|
|
BMXNOE0110H
Ethernet-modul, X80, flashminneskort, internt RAM 16 MB, 1 x RJ45 10/100, tuff miljö
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon M340 automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ethernet TCP/IP nätverksmodul
|
Specifik produktanvändning
|
För svåra miljöer
|
Koncept
|
Transparent Ready
|
Integrerad anslutningstyp
|
Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 tvinnat par Transparent Ready klass C30
|
Skyddsbehandling
|
Konform beläggning
|
Teknisk data
Kommunikationsservice
|
Styrning av bandbredd
FDR server
Rack Viewer
SNMP nätverksadministratör
Global Data
I/O skanning
Modbus TCP meddelandetjänst
Webserver konfigurerbar
Data Editor (via PC, pocket PC eller PDA terminal)
SOAP XML Web service (server)
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Minnesbeskrivning
|
Medföljande Flash-minneskort (BMXRWSC016M)
Internt RAM 16000 kB
|
Minnesanvädning
|
Användarstorlek på webbsida: internt RAM
Aktivera standard webbserver: medföljande Flash-minneskort (BMXRWSC016M)
Applikations sparande: medföljande Flash-minneskort (BMXRWSC016M)
|
Matning
|
Internt spänningsaggregat via rack
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)aktivitet på Ethernet nätverk (ETH ACT):
1 LED (grön)processorer igång (RUN):
1 LED (grön)status på Ethernet nätverk (ETH STS):
1 LED (röd)datahastighet (ETH 100):
1 LED (röd)minneskort fel (CARD ERR):
1 LED (röd)processor eller system fel (ERR):
|
Manövertyp
|
Tryckknapp ÅTERSTÄLLNING kall start
|
Strömförbrukning
|
90 mA vid 24 V DC
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,2 kg
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
10…95 % utan kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Direktiv
|
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
2014/34 / EU - ATEX-direktiv
|
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zone 2/22
IECEx zon 2/22
|
Standarder
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
IEC 61850-3, plats G
IEC 60079-0
|
Miljökarakteristik
|
Gas resistans klass Gx överensstämmer med ISA S71.04
Gas resistans klass 3C4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm resistans klass 3S4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Sand resistans klass 3S4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Salt resistans nivå 2 överensstämmer med IEC 68252
Mögeltillväxtbeständighet klass 3B2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant klass 3B2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Farligt läge klass I avdelning 2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
246,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,855 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
114
|
Kontraktsgaranti
|
|