|
|
|
BSH1402T12F2P
Servomotor, Lexium, BSH, 14.4 Nm, 3000 rpm, med kil, med broms, IP50
|
|
|
Produktdata
Enhetens korta namn
|
BSH
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor
|
Maximal mekanisk hastighet
|
4000 rpm
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
19,5 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
19,5 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
14,4 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
14,4 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
14,4 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
|
Startmomentsbegränsning
|
59,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
59,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
24,56 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
24,56 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
|
Nominell utgångseffekt
|
3900 W för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
3900 W för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
2900 W för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
2900 W för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
2900 W för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
|
Nominellt vridmoment
|
12,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
12,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
9,2 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
9,2 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
9,2 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
|
Nominell hastighet
|
3000 rpm för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
3000 rpm för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
3000 rpm för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
3000 rpm för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
3000 rpm för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
|
Produktkompatibilitet
|
LXM05AD42M3X vid 200...240 V trefas
LXM05BD42M3X vid 200...240 V trefas
LXM05CD42M3X vid 200...240 V trefas
|
Axel ände
|
Fastkilad
|
IP-kapslingsklass
|
IP50 standard
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
131072 points/turn x 4096 turns
|
Hållbroms
|
Med
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Elektrisk anslutning
|
Roterbara rätvinkliga kontakter
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Lexium 05
Lexium 32
|
Matningsspänning max
|
480 V
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
22,5 A
|
Maximal kontinuerlig effekt
|
4,2 W
|
Maximal ström Irms
|
72 A för LXM32.D72N4
75,2 A för LXM05AD42M3X
75,2 A för LXM05BD42M3X
75,2 A för LXM05CD42M3X
|
Maximal permanent ström
|
75,2 A
|
Switch frekvens
|
8 kHz
|
Andra axeln
|
Utan andra axeländen
|
Axel diameter
|
24 mm
|
Axel längd
|
50 mm
|
Kilbredd
|
40 mm
|
Typ av återkoppling
|
Flervarvs SinCos Hiperface
|
Hållmoment
|
23 N.m hållbroms
|
Flänsstorlek på motor
|
140 mm
|
Antal motor stackar
|
2
|
Momentkonstant
|
1,47 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
101 V/krpm vid 120 °C
|
Antal motor poler
|
10
|
Rotortröghet
|
14,48 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
0,6 Ohm vid 20 °C
|
Statorns induktans
|
7,4 mH vid 20 °C
|
Elektrisk tidskonstant stator
|
12,1 ms vid 20 °C
|
Maximala radiella kraften Fr
|
1680 N vid 3000 rpm
1930 N vid 2000 rpm
2430 N vid 1000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
0.2 x Fr
|
Bromskraft
|
24 W
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
310,5 mm
|
Centrering kragdiameter
|
130 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
11 mm
|
Monteringshålets diameter
|
165 mm
|
Produktens vikt
|
17,7 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
27,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
27,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
48,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
13,29 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
4263
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|