|
|
|
C253TM200D
Skyddsmodul, för DC, ComPacT, NSX, TM200DC, 3 pol, 200 A
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ComPacT new generation
|
Produktområde
|
ComPacT NSX100...250 DC new generation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Utlösare
|
Utlösarnamn
|
TM-D
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Produktserie kompatibilitet
|
ComPacT new generation NSX250 DC
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
3P
|
Antal skyddade poler
|
3d
|
Utlösarenhetens skyddsfunktioner
|
LI
|
Skyddstyp
|
L : for överlastskydd (termiskt)
I : for korttidsskydd (magnetiskt)
|
Trip unit rating
|
200 A vid 40 °C
|
Ue märkspänning
|
750 V DC
|
Typ av nät
|
DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Teknisk data
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fast
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
5...10 x In
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med IEC 60529
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
424,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,16 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
|
|