|
|
|
C256MA220
Skyddsmodul, MA220, magnetisk, 220 A, 4 pol, ComPacT, NSX250
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ComPacT new generation
|
Produktområde
|
ComPacT NSX100...250 new generation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Utlösare
|
Utlösarnamn
|
MA
|
Utlösarteknik
|
Magnetiskt
|
Produktserie kompatibilitet
|
ComPacT new generation NSX250
|
Enhetsapplikation
|
Motor
|
Antal poler
|
4P
|
Antal skyddade poler
|
3d
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
Utlösarenhetens skyddsfunktioner
|
I
|
Skyddstyp
|
I : for korttidsskydd (magnetiskt)
|
Trip unit rating
|
220 A vid 65 °C
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Teknisk data
Neutral protection settings
|
Inget skydd (3d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
9...14 x In
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
512,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
23
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,138 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|