Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
160...400 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Justerbar
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s vid 1.5 x Ir
0,35…11 s vid 7.2 x Ir
0,5…16 s vid 6 x Ir
|
Termisktminne
|
20 minuter före och efter utlösning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Justerbar
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...12 x In
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Justerbar
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In för In = 40 A
0.2...1 x In för In > 40 A
Ig aktivera på / av
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Justerbar
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Zon selektiv förregling ZSI
|
Med
|
Lokal indikering
|
Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 105 % Ir (röd)överlast:
LED 90 % Ir (orange)överlast:
|
Displaytyp
|
LCD display
|
Typ av mätning
|
Energimätare
|
Datakommunikation
|
Energimätning
Skydd och larminställningar
Tidstämplad historik och händelsetabeller
Momentana och medelvärden
Underhållsindikering
Efterfrågar ström och kraft
Strömkvalitet
Maximeters/minimeters
|
Elektrisk datainspelning
|
Underhållsindikering
|