Schneider-Electric
 
C4042D400 bild- myse
C4042D400
Skyddsmodul, Micrologic 2.3, elektronisk, 400 A, 4 pol, ComPacT, NSX400-630
E-nummer E-nummer: 
3184484
EAN-kod EAN-kod: 
3606482003262
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ComPacT new generation
Produktområde ComPacT NSX400...630 new generation
Typ av produkt eller komponent Utlösare
Utlösarnamn Micrologic 2.3
Utlösarteknik Elektronisk
Produktserie kompatibilitet ComPacT new generation NSX400
ComPacT new generation NSX630
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 4P
Antal skyddade poler 3D + N/2
4d
3d
Neutralledares placering Vänster
Utlösarenhetens skyddsfunktioner LSoI
Skyddstyp L : for överlastskydd (lång tid)
So : for korttidsskydd med fast tid
I : for momentanskydd
Trip unit rating 400 A vid 40 °C
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fast
Teknisk data
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 justerbara inställningar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s vid 7.2 x Ir
16 s vid 6 x Ir
400 s vid 1.5 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir (4d)
Inget skydd (3d)
Termisktminne 20 minuter före och efter utlösning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 justerbara inställningar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fast
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 4800 A
Jordfelsskydd Utan
Zon selektiv förregling ZSI Utan
Lokal indikering Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 105 % Ir (röd)överlast:
LED 90 % Ir (orange)överlast:
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-2
Skyddsklass elektrisk chock Klass II
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947-1
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14 cm
Förpackning 1 bredd 17,5 cm
Förpackning 1 djup 20,5 cm
Förpackning 1 vikt 1,77 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,556 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 32
Förpackning 3 höjd 74 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 67 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Rekommenderad
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja