[Ui] isolationsspänning
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Servicebrytförmåga Ics
|
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
80 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
65 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
45 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Mekanisk livslängd
|
15000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
12000 cycles vid 440 V In/2
6000 cycles vid 440 V In
6000 cycles vid 690 V In/2
3000 cycles vid 690 V In
|
Förlusteffekt per pol
|
19,2 W
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Montageposition
|
Horisontella och vertikala
Flat on the back
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Skyddstyp
|
L : for överlastskydd (lång tid)
So : for korttidsskydd med fast tid
I : for momentanskydd
|
Märkström utlösare
|
400 A vid 40 °C
|
Långtidsskydd inställning Ir
|
9 justerbara inställningar
|
Långtidsskydd inställningsområde Ir
|
160…400 A
|
Långtidsskydd fördröjning tr
|
Fast
|
Inställning långtidsfördröjning tr
|
400 s vid 1.5 x Ir
16 s vid 6 x Ir
11 s vid 7.2 x Ir
|
Neutralpol skyddsinställning
|
0.5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir (4d)
Inget skydd (3d)
|
Termisktminne
|
20 minuter före och efter utlösning
|
Korttidsskydd inställningsområde Isd
|
9 justerbara inställningar
|
Korttidsfördröjning Isd
|
1.5...10 x Ir
|
Tidsjustering korttidsskydd tsd
|
Fast
|
Momentant inställningsområde typ Ii
|
Fast
|
Momentant inställningsområde
|
4800 A
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Zon selektiv förregling ZSI
|
Utan
|
Antal platser för kontakter
|
6 slot(ar)
|
Lokal indikering
|
Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 105 % Ir (röd)överlast:
LED 90 % Ir (orange)överlast:
|
Bredd
|
185 mm
|
Höjd
|
255 mm
|
Djup
|
110 mm
|
Produktens vikt
|
7,9 kg
|