|
|
|
C40V31M320
Effektbrytare, ComPacT, NSX400HB1, 320 A, 3 pol, 75 kA/690 VAC, med Micrologic 1.3 M
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ComPacT new generation
|
Produktnamn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enhetens korta namn
|
NSX400HB1
|
Typ av produkt eller komponent
|
Effektbrytare
|
Enhetsapplikation
|
Motorskydd
|
Antal poler
|
3P
|
Antal skyddade poler
|
3d
|
[In] märkström
|
320 A vid 65 °C
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Koordinationstyp
|
Kategori A
|
Brytförmåga
|
85 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
80 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
75 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Brytförmåga
|
HB1 75 kA 690 V AC
|
Utlösarnamn
|
Micrologic 1.3 M
|
Utlösarteknik
|
Elektronisk
|
Utlösarenhetens skyddsfunktioner
|
SI
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Montagesätt
|
Fast
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Servicebrytförmåga Ics
|
85 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
80 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
75 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Mekanisk livslängd
|
15000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
12000 cycles vid 440 V In/2
6000 cycles vid 440 V In
6000 cycles vid 690 V In/2
3000 cycles vid 690 V In
|
Förlusteffekt per pol
|
12,29 W
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Montageposition
|
Horisontella och vertikala
Flat on the back
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Skyddstyp
|
S : for korttidsskydd
I : for momentanskydd
|
Märkström utlösare
|
320 A vid 65 °C
|
Korttidsskydd inställningsområde Isd
|
9 justerbara inställningar
|
Korttidsfördröjning Isd
|
1600 A
1920 A
2440 A
2560 A
2880 A
3200 A
3520 A
3840 A
4160 A
|
Tidsjustering korttidsskydd tsd
|
Fast
|
Momentant inställningsområde typ Ii
|
Fast
|
Momentant inställningsområde
|
4800 A
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Zon selektiv förregling ZSI
|
Utan
|
Antal platser för kontakter
|
6 slot(ar)
|
Lokal indikering
|
Blinkande LED (grön)klar för drift:
|
Bredd
|
140 mm
|
Höjd
|
255 mm
|
Djup
|
110 mm
|
Produktens vikt
|
6,05 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947
|
Produktcertifieringar
|
EAC
Marin
CCC
|
Överspänningskategori
|
Klass II
|
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60664-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Höjd över havet
|
0...2000 m utan nedklassning
2000 m...5000 m med nedklassning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
29,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,773 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,249 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|