Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

C40V32D400 |
Schneider-Electric
 
C40V32D400 bild- myse
C40V32D400
Effektbrytare, ComPacT, NSX400HB1, 400 A, 3 pol, 75 kA/690 VAC, med Micrologic 2.3
EAN-kodEAN-kod: 
3606481988973
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ComPacT new generation
Produktnamn ComPacT NSX new generation
Enhetens korta namn NSX400HB1
Typ av produkt eller komponent Effektbrytare
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 3P
Antal skyddade poler 3d
[In] märkström 400 A vid 40 °C
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Koordinationstyp Kategori A
Brytförmåga 85 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
80 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
75 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Brytförmåga HB1 75 kA 690 V AC
Utlösarnamn Micrologic 2.3
Utlösarteknik Elektronisk
Utlösarenhetens skyddsfunktioner LSoI
Manövertyp Vippa
Montagesätt Fast
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Servicebrytförmåga Ics 85 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
80 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
75 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Mekanisk livslängd 15000 cycles
Elektrisk livslängd 12000 cycles vid 440 V In/2
6000 cycles vid 440 V In
6000 cycles vid 690 V In/2
3000 cycles vid 690 V In
Förlusteffekt per pol 19,2 W
Montagefästen Bakplattan
Montageposition Horisontella och vertikala
Flat on the back
Uppströms anslutning Front
Nedströms anslutning Front
Anslutningsavstånd 45 mm
Skyddstyp L : for överlastskydd (lång tid)
So : for korttidsskydd med fast tid
I : for momentanskydd
Märkström utlösare 400 A vid 40 °C
Långtidsskydd inställning Ir 9 justerbara inställningar
Långtidsskydd inställningsområde Ir 160…400 A
Långtidsskydd fördröjning tr Fast
Inställning långtidsfördröjning tr 400 s vid 1.5 x Ir
16 s vid 6 x Ir
11 s vid 7.2 x Ir
Termisktminne 20 minuter före och efter utlösning
Korttidsskydd inställningsområde Isd 9 justerbara inställningar
Korttidsfördröjning Isd 1.5...10 x Ir
Tidsjustering korttidsskydd tsd Fast
Momentant inställningsområde typ Ii Fast
Momentant inställningsområde 4800 A
Jordfelsskydd Utan
Zon selektiv förregling ZSI Utan
Antal platser för kontakter 6 slot(ar)
Lokal indikering Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 105 % Ir (röd)överlast:
LED 90 % Ir (orange)överlast:
Bredd 140 mm
Höjd 255 mm
Djup 110 mm
Produktens vikt 6,05 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-2
Överspänningskategori Klass II
Skyddsklass elektrisk chock Klass II
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60664-1
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 conforming to IEC 62262
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Höjd över havet 0...2000 m utan nedklassning
2000 m...5000 m med nedklassning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,5 cm
Förpackning 1 djup 29,0 cm
Förpackning 1 vikt 5,675 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 11,995 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Cf1f37ab-6788-4397-a024-ad9845c1a763
BVB
print Accepterad
China Green Designed Product Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Kiselfri Nej
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 359
Logistik information
Ursprungsland FR