Motorutlösningsklass
|
5
10
30
20
|
För motorskydd
|
Ström obalans
Lång starttid
Låst rotor
Underbelastning
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
250...500 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Justerbar
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 s vid 1.5 x Ir 5
6,5 s vid 6 x Ir 5
5 s vid 7.2 x Ir 5
240 s vid 1.5 x Ir 10
13,5 s vid 6 x Ir 10
10 s vid 7.2 x Ir 10
480 s vid 1.5 x Ir 20
26 s vid 6 x Ir 20
20 s vid 7.2 x Ir 20
720 s vid 1.5 x Ir 30
38 s vid 6 x Ir 30
30 s vid 7.2 x Ir 30
|
Termisktminne
|
20 minuter före och efter utlösning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 justerbara inställningar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fast
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fast
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6500 A
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Justerbar
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0.2...1 x In för In = 50 A
Ig aktivera på / av
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Justerbar
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Zon selektiv förregling ZSI
|
Med
|
Lokal indikering
|
Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 95 % Ith (röd)temperature over set point:
|
Displaytyp
|
LCD display
|
Typ av mätning
|
Energimätare
|
Datakommunikation
|
Energimätning
Skydd och larminställningar
Tidstämplad historik och händelsetabeller
Momentana och medelvärden
Underhållsindikering
Efterfrågar ström och kraft
Strömkvalitet
Maximeters/minimeters
|
Elektrisk datainspelning
|
Underhållsindikering
|