|
|
|
C63F3TM600D
Effektbrytare, för DC, ComPacT, NSX600F TM-DC, 3 pol
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ComPacT new generation
|
Produktnamn
|
ComPacT NSX DC new generation
|
Enhetens korta namn
|
NSX630F DC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Effektbrytare
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
3P
|
Antal skyddade poler
|
3d
|
[In] märkström
|
600 A vid 40 °C
|
Ue märkspänning
|
750 V DC
|
Typ av nät
|
DC
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Koordinationstyp
|
Kategori A
|
Brytförmåga
|
36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 24...125 V DC 1 pol
36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 250 V DC 1 pol
36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V DC 2 poler i serie
36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 750 V DC 3 poler i serie
|
Brytförmåga
|
F 36 kA 750 V DC
|
Utlösarnamn
|
TM-DC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Utlösarenhetens skyddsfunktioner
|
LI
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Montagesätt
|
Fast
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
750 V överensstämmer med IEC 60947-2 DC
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
Servicebrytförmåga Ics
|
36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 24...125 V DC
36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 250 V DC
36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V DC
36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 750 V DC
|
Mekanisk livslängd
|
5000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
2000 cycles vid 750 V In/2
1000 cycles vid 750 V In
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Montageposition
|
Horisontella och vertikala
Flat on the back
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Skyddstyp
|
L : for överlastskydd (termiskt)
I : for korttidsskydd (magnetiskt)
|
Märkström utlösare
|
600 A vid 40 °C
|
Långtidsskydd inställning Ir
|
Justerbar
|
Långtidsskydd inställningsområde Ir
|
0.7...1 x In
|
Långtidsskydd fördröjning tr
|
Fast
|
Momentant inställningsområde typ Ii
|
Justerbar
|
Momentant inställningsområde
|
2.5...5 x In
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Antal platser för kontakter
|
6 slot(ar)
|
Bredd
|
140 mm
|
Höjd
|
255 mm
|
Djup
|
110 mm
|
Produktens vikt
|
8,0 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
Överspänningskategori
|
Klass II
|
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60664-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Höjd över havet
|
0...2000 m utan nedklassning
2000 m...5000 m med nedklassning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
29,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,471 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
060fa892-1de3-4691-9a37-67c864f51d08
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1784
|
|
|