|
|
|
C63L3
Effektbrytare, ComPacT, NSX630L, 630 A, 3 pol, utan skyddsmodul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ComPacT new generation
|
Produktnamn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enhetens korta namn
|
NSX630L
|
Typ av produkt eller komponent
|
Standardram
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
3P
|
[In] märkström
|
630 A vid 40 °C
|
Ue märkspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Koordinationstyp
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
130 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
150 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
150 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
70 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
35 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Performance level
|
L 150 kA 415 v AC
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Montagesätt
|
Fast
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
800 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
130 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
150 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
150 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
70 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
12 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
12 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Mekanisk livslängd
|
15000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
|
Elektrisk livslängd
|
6000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
2000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
4000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
8000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Skyddstyp
|
Utan skydd
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60664-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
29,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,632 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
183,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Dcd48b63-e096-4614-a7d6-6cd6414f2ae7
|
BVB
|
Accepterad
|
China Green Designed Product
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
681
|
Logistik information
|
|