[Ui] isolationsspänning
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Servicebrytförmåga Ics
|
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
80 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
65 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
45 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Mekanisk livslängd
|
15000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
8000 cycles vid 440 V In/2
4000 cycles vid 440 V In
6000 cycles vid 690 V In/2
2000 cycles vid 690 V In
|
Förlusteffekt per pol
|
39,7 W
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Montageposition
|
Horisontella och vertikala
Flat on the back
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Skyddstyp
|
L : for överlastskydd (lång tid)
So : for korttidsskydd med fast tid
I : for momentanskydd
|
Märkström utlösare
|
630 A vid 40 °C
|
Långtidsskydd inställning Ir
|
9 justerbara inställningar
|
Långtidsskydd inställningsområde Ir
|
250...630 A
|
Långtidsskydd fördröjning tr
|
Fast
|
Inställning långtidsfördröjning tr
|
400 s vid 1.5 x Ir
16 s vid 6 x Ir
11 s vid 7.2 x Ir
|
Termisktminne
|
20 minuter före och efter utlösning
|
Korttidsskydd inställningsområde Isd
|
9 justerbara inställningar
|
Korttidsfördröjning Isd
|
1.5...10 x Ir
|
Tidsjustering korttidsskydd tsd
|
Fast
|
Momentant inställningsområde typ Ii
|
Fast
|
Momentant inställningsområde
|
6900 A
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Zon selektiv förregling ZSI
|
Utan
|
Antal platser för kontakter
|
6 slot(ar)
|
Lokal indikering
|
Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 105 % Ir (röd)överlast:
LED 90 % Ir (orange)överlast:
|
Bredd
|
140 mm
|
Höjd
|
255 mm
|
Djup
|
110 mm
|
Produktens vikt
|
6,2 kg
|
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Cf1f37ab-6788-4397-a024-ad9845c1a763
|
BVB
|
Accepterad
|
China Green Designed Product
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
|
Kiselfri
|
Nej
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
691
|