Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

C63S4 |
Schneider-Electric
 
C63S4 bild- myse
C63S4
Effektbrytare, ComPacT, NSX630S, 630 A, 4 pol, utan skyddsmodul
EAN-kodEAN-kod: 
3606482003231
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ComPacT new generation
Produktnamn ComPacT NSX new generation
Enhetens korta namn NSX630S
Typ av produkt eller komponent Standardram
Enhetsapplikation Distribution
Antal poler 4P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 630 A vid 40 °C
Ue märkspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Koordinationstyp Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
120 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
40 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
65 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
90 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
25 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Performance level S 100 kA 415 v AC
Manövertyp Vippa
Montagesätt Fast
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning 800 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
120 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
65 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
90 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
12 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
12 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Mekanisk livslängd 15000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
Elektrisk livslängd 6000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
2000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
4000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
8000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
Montagefästen Bakplattan
Uppströms anslutning Front
Nedströms anslutning Front
Anslutningsavstånd 45 mm
Skyddstyp Utan skydd
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60664-1
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 conforming to IEC 62262
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 29,0 cm
Förpackning 1 vikt 6,06 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 44,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 183,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Dcd48b63-e096-4614-a7d6-6cd6414f2ae7
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 693
Logistik information
Ursprungsland IT