Koordinationstyp
|
AC-15
AC-14
DC-13
|
Kontakt komposition
|
5 NO
|
Ue märkspänning
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
[Uc] manöverspänning
|
380 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
140 A AC överensstämmer med IEC 60947-5-1
250 A DC överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Icw] märkkorttidsström
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V UL certifierad
600 V CSA certifierad
690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Montagefästen
|
Skena
Plåt
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,2 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
1,2 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,2 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.3...0.6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativa AC 50/60 Hz
|
Arbetstid
|
12...22 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
4...12 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
|
Mekanisk livslängd
|
30 Mcycles
|
Maximalt arbetsområde
|
180 cyc/mn
|
Starteffekt i VA
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Minsta brytspänning
|
17 V
|
Minsta brytström
|
5 mA
|
Ej överlappande tid
|
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare kontroll reläet öppet: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontroll reläet slutet: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationer kontroll reläet öppet: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer kontroll reläet slutet: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Höjd
|
77 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
84 mm
|
Produktens vikt
|
0,58 kg
|