|
|
|
CAD50SD
Hjälprelä, TeSys D, 5 slutande kontakter, 72VDC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnamn
|
TeSys CAD
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontollrelä
|
Enhetens korta namn
|
CAD
|
Driftskategori
|
Styrkrets
|
Teknisk data
Koordinationstyp
|
AC-15
DC-13
AC-14
|
Kontakt komposition
|
5 NO
|
Ue märkspänning
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
Typ av kontrollkrets
|
DC standard
|
[Uc] manöverspänning
|
72 V DC
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
140 A AC överensstämmer med IEC 60947-5-1
250 A DC överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Icw] märkkorttidsström
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V UL certifierad
600 V CSA certifierad
690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Montagefästen
|
Plåt
Skena
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,2 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
1,2 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,2 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.1...0.25 Uc −40…70 °C drop-out DC
0.7...1.25 Uc −40…60 °C operativa DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operativa DC
|
Arbetstid
|
53...72 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
16...24 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
|
Mekanisk livslängd
|
30 Mcycles
|
Maximalt arbetsområde
|
180 cyc/mn
|
Tidskonstant
|
28 ms
|
Starteffekt i W
|
5,4 W (på 20 °C)
|
Hålleffekt (W)
|
5,4 W vid 20 °C
|
Minsta brytspänning
|
17 V
|
Minsta brytström
|
5 mA
|
Ej överlappande tid
|
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare kontroll reläet öppet: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontroll reläet slutet: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationer kontroll reläet öppet: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer kontroll reläet slutet: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Höjd
|
77 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
93 mm
|
Produktens vikt
|
0,58 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
IP-kapslingsklass
|
IP2x infälld överensstämmer med VDE 0106
|
Skyddsbehandling
|
TH överensstämmer med IEC 60068
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Höjd över havet
|
0...3000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,9 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,9 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
362,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,885 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|