|
|
|
ETB1EM12E04SPP0
I/O distribuerad blandmodul, Modicon ETB, 12 ingångar, 4 utgångar, 24 V DC, Modbus TCP/IP
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 12, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon ETB
|
Typ av produkt eller komponent
|
I/O distribuerad modul
|
Antal ingångskanaler
|
12
|
Antal utgångskanaler
|
4
|
Typ av modul
|
Modbus TCP/IP
|
Teknisk data
Ingångstyp
|
Kontakt
|
Ingånglogik
|
Positiv
|
Maximal svarstid
|
2,5 ms
|
Utgångsström
|
2 A per modul
8 A per utgång
|
Utgångsskyddstyp
|
Mot kortslutning
|
Switch frekvens
|
200 Hz
|
Kortslutningsström
|
6,5 A
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
|
Typ av kontakt
|
M12
|
Standarder
|
IEC 60068-2-8
IEC 60529
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP67
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
10 gn
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
22,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
570,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
17,1 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|