Schneider-Electric
 
ETXPC512M1M3010 bild- myse
ETXPC512M1M3010
Kontakt, Modicon ETB, strömkablar för Modbus TCP/IP, 1 m
EAN-kod EAN-kod: 
3595864047034
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon ETB
Typ av produkt eller komponent Kabelanslutning
Teknisk data
Tillbehör / separat typ Kabel
Typ av kontakt 5-pin hona rak kontakt
Kabellängd 1 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,3 cm
Förpackning 1 djup 30,5 cm
Förpackning 1 vikt 244,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,1 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months