Schneider-Electric
 
EVP1CNS32122 bild- myse
EVP1CNS32122
Laddningskabel till laddstation EVlink, 5 m , T2-T2, 1-fas, 32 A
E-nummer E-nummer: 
2451995
EAN-kod EAN-kod: 
3606480703263
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EVlink
Typ av produkt eller komponent Laddningskabel
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Nätverkets antal faser Enfas
Stolpbeskrivning 1P + N
[In] märkström 32 A
[Us] nominell matningsspänning 220...240 V AC 50/60 Hz
Antal uttagsbrunnar 2
Teknisk data
Plug typ T2 / silverpläterade kontakter ände mot laddstation
Anslutningstyp T2 ände mot bil silverpläterade kontakter
T2 ände mot laddstation silverpläterade kontakter
Serie kompatibilitet EVlink EVlink Parkeringsladdare EVF1 laddstation
EVlink EVlink Parkeringsladdare EVW1 laddstation
EVlink EVlink Parkeringsladdare EVF2 laddstation
EVlink EVlink Parkeringsladdare EVW2 laddstation
EVlink EVlink Smart laddbox EVB1 laddstation
EVlink EVlink laddbox EVH2 laddstation
EVlink EVlink Pro AC EVB3 laddstation
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 laddstation
Standarder IEC 62196-2
IEC 62196-1
Produktcertifieringar CE
Längd 5 m
Produktens vikt 2,5 kg
Färg Grå
Miljö
IP-kapslingsklass IP44 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift −30…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Relativ fuktighet 5…95 %
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,000 cm
Förpackning 1 bredd 33,000 cm
Förpackning 1 djup 42,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,406 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 84,000 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland CN