|
|
|
EVW2S22P22
Laddstation för parkeringar, Laddstation EVlink, parkeringsladdare, väggmonterad, 22 kW, 3-fas, 32 A, 2xT2
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
EVlink
|
Produktnamn
|
EVlink Parkeringsladdare
|
Typ av produkt eller komponent
|
Laddstation
|
Enhetens korta namn
|
EVW2
|
Stolpbeskrivning
|
3P + N för effektkrets
1P + N för styrkrets
|
Montagesätt
|
Väggmonterad
|
Typ av erbjudande
|
Standard
|
Nominell matningsspänning
|
230 V AC 50/60 Hz styrkrets
380...415 V AC 50/60 Hz effektkrets
|
Jordningssystem
|
IT
TN
TT
|
Uttagsnummer
|
2
|
Uttagstyp
|
T2 / silverpläterade kontakter höger:
T2 / silverpläterade kontakter vänster:
|
Maximal matningsström
|
32 A för T2
|
Max effekt
|
22 kW för T2
|
Teknisk data
Manövertyp
|
Tryckknapp 2 röd, funktion: stopp
Lamptryckknapp 2 grön, funktion: start/låsa upp lock
|
Lokal indikering
|
LED 2 (grön) (blixt)på laddning: på sida
LED 2 (grön)tillgänglig: på front
LED 2 (orange)reserverad: på front
LED 2 (röd)inte i drift: på front
|
Kommunikationsprotokoll
|
OCPP 1.6
|
Konfiguration/arkitektur
|
Fristående
Clustered architecture
|
Drift och underhåll
|
Konfiguration av användarbehörighet
Uppskjuten laddning
Diagnosfunktioner
Detaljerad laddningsinformation
Laststyrning
Dvärgbrytarstatus
|
Webserver
|
Integrerad
|
Ethernetservice
|
Konfigurering via web-server
|
Standarder
|
IEC 61851-1
IEC 61851-22
|
Produktcertifieringar
|
ZE Ready
EV Ready
CB
CE
|
Höjd
|
620 mm
|
Bredd
|
413 mm
|
Djup
|
256 mm
|
Produktens vikt
|
33 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)front:
Grå (RAL 7016)sida:
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP54 utan last överensstämmer med IEC 61851-1
IP54 med last överensstämmer med IEC 61851-1
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 laddstation överensstämmer med IEC 61851-22
IK10 uttag överensstämmer med IEC 61851-22
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−30…50 °C överensstämmer med IEC 61851-22
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Höjd över havet
|
0...2000 m överensstämmer med IEC 61851-22
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
45 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
50 cm
|
Förpackning 1 djup
|
68 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
25,6 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|