Schneider-Electric
 
GBX1600151403F bild- myse
GBX1600151403F
Växellåda, Lexium, GBX, Växellåda med rak tandning GBX, Ø 160 mm, utväxling 15:1,, 10 arcmin, 700 Nm
EAN-kod EAN-kod: 
3389118145245
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall Lexium 32
Lexium 62
Lexium 52
Lexium 15
Lexium 62 ILM
Typ av produkt eller komponent Planetväxel
Typ av växellåda Rakskuren
Enhetens korta namn GBX
Växellåda extern diameter 160 mm
Produktkompatibilitet SH3
MH3
ILM
Reduktionsförhållande 15:1
Teknisk data
Maximalt vridningsreaktion 10 arc.min
Vridstyvhet 41 N.m/arcmin
Färg kåpa Svart
Material kåpa Svart eloxerad aluminium
Axelmaterial C 45
Tilläggsinformation Smord för livstid
Servicetid i timmar 30000 h vid 100 rpm vid 30 °C
Effektivitet 94 %
Montageposition Alla positioner
Maximala radiella kraften Fr 4200 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 30000 timme vid 30 ° C
6000 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 10000 timme vid 30 ° C
Maximal axialkraft Fa 6000 N vid 100 rpm, under 30000 timmar vid 30°C
8000 N vid 100 rpm, under 10000 timmar vid 30°C
Moment of inertia 12,35 g.cm²
Kontinuerlig utgående vridmoment 700 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
Maximalt vridmoment 1120 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
Produktens vikt 22 kg
Miljö
Ljudnivå 70 dB vid 1 m, ingen last
IP-kapslingsklass IP54 shaft output:
Ambient temperature for operation −25…90 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 45,0 cm
Förpackning 1 djup 26,0 cm
Förpackning 1 vikt 23,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months