|
|
|
GBX1600201403F
Växellåda, Lexium, GBX, Växellåda med rak tandning GBX, Ø 160 mm, utväxling 20:1,, 10 arcmin, 800 Nm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
Slutdatum för service MAR 31, 2028
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 62
Lexium 62 ILM
Lexium 15
|
Typ av produkt eller komponent
|
Planetväxel
|
Typ av växellåda
|
Rakskuren
|
Enhetens korta namn
|
GBX
|
Växellåda extern diameter
|
160 mm
|
Produktkompatibilitet
|
SH3
MH3
ILM
|
Reduktionsförhållande
|
20:1
|
Teknisk data
Maximalt vridningsreaktion
|
10 arc.min
|
Vridstyvhet
|
41 N.m/arcmin
|
Färg kåpa
|
Svart
|
Material kåpa
|
Svart eloxerad aluminium
|
Axelmaterial
|
C 45
|
Tilläggsinformation
|
Smord för livstid
|
Servicetid i timmar
|
30000 h vid 100 rpm vid 30 °C
|
Effektivitet
|
94 %
|
Montageposition
|
Alla positioner
|
Maximala radiella kraften Fr
|
4200 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 30000 timme vid 30 ° C
6000 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 10000 timme vid 30 ° C
|
Maximal axialkraft Fa
|
6000 N vid 100 rpm, under 30000 timmar vid 30°C
8000 N vid 100 rpm, under 10000 timmar vid 30°C
|
Moment of inertia
|
6,64 g.cm²
|
Kontinuerlig utgående vridmoment
|
800 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
|
Maximalt vridmoment
|
1280 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
|
Produktens vikt
|
22 kg
|
Miljö
Ljudnivå
|
70 dB vid 1 m, ingen last
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 shaft output:
|
Ambient temperature for operation
|
−25…90 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
45,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
23,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|