|
|
|
GV2ME04TQ
Motorskyddsbrytare, TeSys GV2, termiskt/magnetiskt skydd, 0,40-0,6, förp 24
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys Deca
|
Produktnamn
|
TeSys GV2
|
Typ av produkt eller komponent
|
Motorbrytare
|
Enhetens korta namn
|
GV2ME
|
Enhetsapplikation
|
Motorskydd
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Teknisk data
Antal poler
|
3P
|
Typ av nät
|
AC
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
AC-3e överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Nätfrekvens
|
50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Motoreffekt kW
|
0,12 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
0,18 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Brytförmåga
|
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
|
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Manövertyp
|
Tryckknapp
|
[In] märkström
|
0,63 A
|
Termiskt överströmsrelä, inställningsområde
|
0,4…63 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Magnetiskt trippström
|
9,3 A
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
0,63 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
Känslighet fasfel
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-1
|
Effektförlust per pol
|
2,5 W
|
Mekanisk livslängd
|
100000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles för AC-3 vid 415 v In
100000 cycles för AC-3e vid 415 v In
|
Listad plikt
|
Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m - på skruvanslutning
|
Montering
|
Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
Skruvade panel: (med adapter platta)
|
Montageposition
|
Horisontell
Vertikal
|
Bredd
|
45 mm
|
Höjd
|
89 mm
|
Djup
|
78,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,26 kg
|
Kvantitet per set
|
Sats med 24
|
Färg
|
Mörkgrå
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
|
Produktcertifieringar
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
|
IK-skyddsgrad
|
IK04
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare: 30 Gn för 11 ms
Vibrationer: 5 Gn, 5...150 Hz
|
Höjd över havet
|
2000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
212,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,799 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
64d3f55c-367f-4aa9-af8d-7efe8cbef1cd
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Hållbar förpackning
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
43
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|