Antal poler
|
3P
|
Typ av nät
|
AC
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Nätfrekvens
|
50/60 Hz överensstämmer med CSA
50/60 Hz överensstämmer med UL
50/60 Hz överensstämmer med CSA C22.2
|
Montering
|
Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
Skruvade panel: (med adapter platta)
|
Hjälpkontaktskomposition
|
1 Slutande + 1 Brytande främre
|
Motoreffekt kW
|
3 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
7,5 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Brytförmåga
|
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
3 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
|
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Manövertyp
|
Tryckknapp
|
[In] märkström
|
10 A
|
Termiskt överströmsrelä, inställningsområde
|
6…10 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Magnetiskt trippström
|
138 A
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Ue märkspänning
|
600 V AC 50/60 Hz överensstämmer med UL 508
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
600 V AC 50/60 Hz överensstämmer med CSA C22.2
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
Känslighet fasfel
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Effektförlust per pol
|
2,5 W
|
Mekanisk livslängd
|
100000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles för AC-3 vid 415 v In
|
Listad plikt
|
Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m - på skruvanslutning
|
Bredd
|
44,5 mm
|
Höjd
|
89 mm
|
Djup
|
78,2 mm
|
Produktens vikt
|
0,26 kg
|
Kvantitet per set
|
Sats om 20
|
Färg
|
Mörkgrå
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Produktcertifieringar
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
|
IK-skyddsgrad
|
IK04
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 (okapslad) överensstämmer med IEC 60529
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…40 °C i kapsling
−20…60 °C okapslad
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare: 30 Gn för 11 ms
Vibrationer: 5 Gn, 5...150 Hz
|
Höjd över havet
|
2000 m
|