Antal poler
|
3P
|
Typ av nät
|
AC
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
AC-3e överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Nätfrekvens
|
50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Montering
|
Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
Skruvade panel: (med adapter platta)
|
Motoreffekt kW
|
7,5 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
9 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
15 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Brytförmåga
|
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
8 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
3 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
|
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
50 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
50 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Manövertyp
|
Tryckknapp
|
[In] märkström
|
18 A
|
Termiskt överströmsrelä, inställningsområde
|
13…18 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Magnetiskt trippström
|
223 A
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
18 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
Känslighet fasfel
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Effektförlust per pol
|
2,5 W
|
Mekanisk livslängd
|
100000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles för AC-3 vid 415 v In
100000 cycles för AC-3e vid 415 v In
|
Listad plikt
|
Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m - på skruvanslutning
|
Bredd
|
45 mm
|
Höjd
|
89 mm
|
Djup
|
78,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,26 kg
|
Kvantitet per set
|
Sats med 24
|
Färg
|
Mörkgrå
|