Schneider-Electric
 
HMIBMPSI74D2801 bild- myse
HMIBMPSI74D2801
Industri PC, Harmony HMI, Industri PC Box, Modular PC Box HMIBM Performance SSD DC Win 10 2 slots
EAN-kod EAN-kod: 
3606480853562
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony iPC
Typ av produkt eller komponent Modulär box PC
Enhetens korta namn Modular BOX PC Performance
Kompatibilitetsintervall Modular Display HMIDM
IDisplay
Tillbehörsdestination PC panel på HMIDM-modulär display
Preocessornamn Intel Core i7 4650U 1.7 GHz turbo boost at 3.3 GHz
Typ av chipset Intel QM87
Videostyrenhet typ Intel HD Graphics 5000
Operativsystem Windows 10 IoT Enterprise 64 bit flera språk (switched from Windows 8.1 in Q1 2018)
Mjukvarupaket Node-RED and system nodes Återställ IIoT Wiring Operating System Restore
McAfee white listing installer Cybersäkerhet licens ej inkluderad
EcoStruxture secure connect advisor årlig prenumeration Cybersäkerhet licens ej inkluderad
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licens ej inkluderad
EcoStruxure machine SCADA expert run time HMI/SCADA endast på konfigurerat erbjudande
EcoStruxure augmented operator advisor server förstärkt operatör licens ej inkluderad
Teknisk data
Placering (vid montage) Bokmontering
Väggmontering
Platt montering
Utrustning datalagring Flash disk SSD 128 GB TLC för 1500000 h
Minnesbeskrivning Intern RAM DDR3 8 GB (ej utbyggbart)
Intern MRAM 512 kB
Lediga platser 2 Internal SATA HDD/SSD with slide-in HMIYMADSDD1 to mount hot swap RAID with Intel Rapid Storage Technology
1 CFast
1 mSATA
Antal slottar 2 slot(s) for mini PCI Express full-size
Antal expansionsplatser tillgängliga 2 slot(ar) för mini PCIe
Disply upplösning 3200 x 2000 pixlar vid 60 Hz
Watchdog timer 1…255 ms
Typ av kylning Fläktlös
Fläkt required to mount PCI/PCIe cards above 3 W
Elektrisk anslutning Skruvanslutning, connector type: pin, 1-väg, circuit application: ground - location: botten
Kontaktdon, connector type: SMA, 3 vägar - location: topp
Integrerad anslutningstyp Display port med 1 på botten
Display port med 1 på front
Ethernet med 2 RJ45 I210, transmission rate: 10/100/1000 Mbps på botten IEEE 1588 stöds
COM1 serieport för batteribackup med 1 SUB-D 9 hane RS232/422/485 på botten
USB 2.0 port med 2 USB typ A, transmission rate: 480 Mbit/s på botten
USB 3.0 port med 2 USB typ A, transmission rate: 5 Gbit/s på botten
TPM connector Ver 1.2 för cybersäkerhet - hårdvarukryptering TPM-modul HMIYMINATPM201 som ska installeras / standardinstallerad på moderkort
[Us] driftspänning 24 V DC kraftmatning
100...240 V AC kraftmatning
Matningsspännings gränser 18…36 V
Stötström 8,9 A
Effektförbrukning i W 40,0 W (låda)
44,0 W (med 4: 3 12 "Display HMIDM6421)
43,0 W (med Wide 12" Display HMIDM6521)
45 W (med 4:3 15" Display HMIDM7421)
46 W (med Wide 15" Display HMIDM7521)
48 W (med Wide 19" Display HMIDM9521)
51 W (med Wide 22" Display HMIDMA521)
Manövertyp ON/OFF knapp
Huvudtyp Performance
Djup 65,2 mm
Höjd 207 mm
Bredd 254 mm
Produktens vikt 3,1 kg
Miljö
Standarder EN 55011 klass A grupp 1
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC Part 15
UL 61010
Produktcertifieringar CE
CULus
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
Marin GL brygga
EAC
IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22
Kvalitetsmärkning CE
Direktiv 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med IEC 60529
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet mot högfrekventa störningar conforming to IEC 61000-4
Störande magnetfält klass A conforming to EN 55011
Ledningsbundna och strålande störningar klass A conforming to EN 55022
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
−30…70 °C överensstämmer med IEC 60068-2-14
Relativ luftfuktighet 10…95 % ingen kondens överensstämmer med EN/IEC 60068-2-30
Omgivningstemperatur vid drift 0…55 °C (som standard) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-2
0…50 °C platt montering
0…45 °C på PCI/PCIe HMIDM modular display with HDD
0…40 °C platt montering på HDD
0…40 °C platt montering på mini PCIe
0…40 °C platt montering på PCI/PCIe
0…45 °C överensstämmer med 2 på mini PCIe HMIDM-modulär display
Höjd över havet 2000 m överensstämmer med IEC 60664-1
Vibrationsbeständighet 2 gn (f = 5…500 Hz) others
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,5 cm
Förpackning 1 bredd 20,7 cm
Förpackning 1 djup 25,4 cm
Förpackning 1 vikt 3,2 kg
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 1
Förpackning 2 höjd 45,0 cm
Förpackning 2 bredd 24,5 cm
Förpackning 2 djup 43,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,2 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 6
Förpackning 3 höjd 62,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 120,0 cm
Förpackning 3 vikt 25,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland TW