|
|
|
HMIBPFDD5701
Industri PC, Harmony HMI, Industri PC Box, PC Box Performance - Flash Disk 5 years of warranty - DC - 5 slots - fan
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony iPC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Operatörsterminal
|
Enhetens korta namn
|
BOX PC Performance
|
Kompatibilitetsintervall
|
Harmony iDisplay
|
Kompatibilitetskod
|
BOX PC Performance
|
Preocessornamn
|
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz cach 3 MB
|
Typ av chipset
|
Intel GM45 vid 1066 MHz
|
Videostyrenhet typ
|
Mobile Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 224 Mb
|
Operativsystem
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bit flera språk (switched from Windows 8.1 in Q1 2018)
|
Mjukvarupaket
|
Vijeo Designer run time demo
|
Teknisk data
Utrustning datalagring
|
Flash disk SSD 60 GB MLC för 2000000 h
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
|
Minnesbeskrivning
|
Intern RAM DDR3 2 GB (ej utbyggbart)
Sparat mem SDRAM
|
Antal slottar
|
2 slot(s) for PCI
3 slot(s) for PCI express 1x
|
Körtyp
|
DVD-RW
|
Typ av kylning
|
Fläkt
|
Integrerad anslutningstyp
|
Ethernet TCP/IP med 2 RJ45
DVI-I video port DVI-I
COM1 serieport SUB-D 9 hane RS232C, transmission rate: 115 kbauds
COM2 serieport SUB-D 9 hane RS232C, transmission rate: 115 kbauds
DVI-I video port (optional) DVI-I
COM3 serial link (optional) hane SUB-D 10 RS232/422/485, transmission rate: 115 kbauds
USB 2.0 port USB typ A, transmission rate: 480 Mbit/s på frontpanel
USB 2.0 port med 4 USB typ A, transmission rate: 480 Mbit/s på top panel
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC kraftmatning
|
Matningsspännings gränser
|
18…30 V
|
[In] märkström
|
6 A
|
Stötström
|
7 A
|
Manövertyp
|
ON/OFF tryckknapp (equipment ON and OFF)
Tryckknapp (återställ)
|
Huvudtyp
|
Performance
|
Höjd
|
270 mm
|
Bredd
|
260 mm
|
Produktens vikt
|
3,9 kg
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 1604
UL 508
CSA C22.2 No 213 klass I avdelning 2
|
Produktcertifieringar
|
CE
CULus
ATEX Zon 22 damm
C-Tick
GOST
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN 61131-2 Ed.3
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitet mot högfrekventa störningar conforming to EN 61131-2 Ed.3
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…60 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2 test Ab
−20…60 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2 test Bb
−20…60 °C överensstämmer med IEC 60068-2-14 test Na
|
Relativ luftfuktighet
|
10…85 % överensstämmer med IEC 60068-2-30 test Db
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…50 °C (vertikal installation) överensstämmer med EN 61131-2 Ed.3
0…45 °C (vertikal installation vid användning av RAID alternativ) överensstämmer med EN 61131-2 Ed.3
5…45 °C (vertikal installation vid användning av DVD läsare) överensstämmer med EN 61131-2 Ed.3
|
Höjd över havet
|
2000 m överensstämmer med EN 61131-2 Ed.3
|
Vibrationsbeständighet
|
1.75 mm (f = 2…9 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 kontinuerlig
3.5 mm (f = 2…9 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 intermittent
0.5 gn (f = 9…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 kontinuerlig
1 gn (f = 9…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 intermittent
|
Kontraktsgaranti
|
|