|
|
|
ILA1F572PC1A0
Integrerad motor, Lexium, ILx, med integrerat drivsteg, servomotor - 24..36 V - CANopen - industrikontaktdon
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Lexium integrated drive
|
Typ av produkt eller komponent
|
Integrerad servomotor
|
Enhetens korta namn
|
ILA
|
Motortyp
|
Ac synkron servomotor
|
Antal motor poler
|
6
|
Nätverkets antal faser
|
Enfas
|
[Us] matningsspänning
|
36 V
24 V
|
Typ av nät
|
DC
|
Komunikationsinterface
|
CANopen DS301, integrerade
|
Längd
|
163,8 mm
|
Lindningstyp
|
Medelhastig rotationshastighet och medelt vridmoment
|
Elektrisk anslutning
|
Industrikontakt
|
Hållbroms
|
Utan
|
Typ av växellåda
|
Utan
|
Nominell hastighet
|
2600 rpm vid 24 V
4300 rpm vid 36 V
|
Nominellt vridmoment
|
0,45 N.m
|
Teknisk data
Sändningshastighet
|
50, 100, 125, 250, 500, 800 och 1000 kbauds
|
Montagefästen
|
Fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
57 mm
|
Antal motor stackar
|
2
|
Centrering kragdiameter
|
50 mm
|
Centrering kragdjup
|
1,6 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
5,2 mm
|
Monteringshålets diameter
|
66,6 mm
|
Typ av återkoppling
|
Single turn encoder
|
Axel ände
|
Outnyttjad
|
Andra axeln
|
Utan andra axeländen
|
Axel diameter
|
9 mm
|
Axel längd
|
20 mm
|
Matningsspännings gränser
|
18…40 V
|
Strömförbrukning
|
7000 mA maximal kontinuerlig
8500 mA topp
|
Tillhörande säkring
|
10 A
|
I/O typ
|
4 signaler (kan användas som ingång eller utgång
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
-3...4.5 V
|
Spänningstillstånd 1 garanterad
|
15...30 V
|
Diskret ingångsström
|
10 mA vid 24 V till/STO_A för säkerhetsingång
3 mA vid 24 V till/STO_B för säkerhetsingång
2 mA vid 24 V för 24 V signal interface
|
Digital ugångspänning
|
23...25 V
|
Maximal brytström
|
100 mA per utgång
200 mA totalt
|
Skyddstyp
|
Överbelastning av utspänning
Kortslutning av utspänningen
Safe torque off
|
Startmomentsbegränsning
|
0,72 N.m
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
0,45 N.m
|
Upplösning hastighetsåterkoppling
|
16384 points/turn
|
Noggrannhetsfel
|
+/- 0.05 °
|
Rotortröghet
|
0,18 kg.cm²
|
Maximala radiella kraften Fr
|
107 N
|
Maximal axialkraft Fa
|
104 N (tryckkraft)
104 N (dragkraft)
|
Servicetid i timmar
|
20000 h lager
|
Märkning
|
CE
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Produktens vikt
|
1,7 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 50347
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3
EN 61800-3:2001, andra miljö
IEC 61800-3, Ed 2
IEC 60072-1
IEC 50178
|
Produktcertifieringar
|
cUL
TÜV
UL
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
50…65 °C (med effekt nedklassning 2 % per °C)
0…50 °C (utan nedklassning)
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
105 °C förstärkare
110 °C Motor
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan nedklassning
|
Relativ fuktighet
|
15…85 % utan kondensering
|
Vibrationsbeständighet
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cykler överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
150 m/s² 1000 shocks överensstämmer med IEC 60068-2-29
|
IP-kapslingsklass
|
IP41 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
IP54 total except shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
12,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
39,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,192 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
77,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
35,320 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
475
|
Kontraktsgaranti
|
|