Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ILA1F572PC2A0 |
Schneider-Electric
 
ILA1F572PC2A0 bild- myse
ILA1F572PC2A0
Integrerad motor, Lexium, ILx, med integrerat drivsteg, servomotor - 24..36 V - CANopen - industrikontaktdon
EAN-kodEAN-kod: 
3389119225557
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Lexium integrated drive
Typ av produkt eller komponent Integrerad servomotor
Enhetens korta namn ILA
Motortyp Ac synkron servomotor
Antal motor poler 6
Nätverkets antal faser Enfas
[Us] matningsspänning 36 V
24 V
Typ av nät DC
Komunikationsinterface CANopen DS301, integrerade
Längd 207,8 mm
Lindningstyp Medelhastig rotationshastighet och medelt vridmoment
Elektrisk anslutning Industrikontakt
Hållbroms Utan
Typ av växellåda Utan
Nominell hastighet 2600 rpm vid 24 V
4300 rpm vid 36 V
Nominellt vridmoment 0,45 N.m
Teknisk data
Sändningshastighet 50, 100, 125, 250, 500, 800 och 1000 kbauds
Montagefästen Fläns
Flänsstorlek på motor 57 mm
Antal motor stackar 2
Centrering kragdiameter 50 mm
Centrering kragdjup 1,6 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,2 mm
Monteringshålets diameter 66,6 mm
Typ av återkoppling Multi turn encoder
Axel ände Outnyttjad
Andra axeln Utan andra axeländen
Axel diameter 9 mm
Axel längd 20 mm
Matningsspännings gränser 18…40 V
Strömförbrukning 7000 mA maximal kontinuerlig
8500 mA topp
Tillhörande säkring 10 A
I/O typ 4 signaler (kan användas som ingång eller utgång
Spänningstillstånd 0 garanterat -3...4.5 V
Spänningstillstånd 1 garanterad 15...30 V
Diskret ingångsström 10 mA vid 24 V till/STO_A för säkerhetsingång
3 mA vid 24 V till/STO_B för säkerhetsingång
2 mA vid 24 V för 24 V signal interface
Digital ugångspänning 23...25 V
Maximal brytström 100 mA per utgång
200 mA totalt
Skyddstyp Kortslutning av utspänningen
Safe torque off
Överbelastning av utspänning
Startmomentsbegränsning 0,72 N.m
Kontinuerlig momentbegränsning 0,45 N.m
Upplösning hastighetsåterkoppling 16384 points/turn x 4096 turns
Noggrannhetsfel +/- 0.05 °
Rotortröghet 0,18 kg.cm²
Maximala radiella kraften Fr 107 N
Maximal axialkraft Fa 104 N (tryckkraft)
104 N (dragkraft)
Servicetid i timmar 20000 h lager
Märkning CE
Typ av kylning Naturlig konvektion
Produktens vikt 1,7 kg
Miljö
Standarder EN 61800-3:2001, andra miljö
IEC 60072-1
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 50347
IEC 61800-3, Ed 2
IEC 50178
IEC 61800-3
Produktcertifieringar TÜV
cUL
UL
Omgivningstemperatur vid drift 50…65 °C (med effekt nedklassning 2 % per °C)
0…50 °C (utan nedklassning)
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten 105 °C förstärkare
110 °C Motor
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
Relativ fuktighet 15…85 % utan kondensering
Vibrationsbeständighet 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cykler överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 150 m/s² 1000 shocks överensstämmer med IEC 60068-2-29
IP-kapslingsklass IP41 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
IP54 total except shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,0 cm
Förpackning 1 bredd 19,0 cm
Förpackning 1 djup 39,0 cm
Förpackning 1 vikt 2,1 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 473
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months