Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ILM0701P22F0000 |
Schneider-Electric
 
ILM0701P22F0000 bild- myse
ILM0701P22F0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 1.1 Nm, 6000 rpm, multiturn, med broms, IP65
EAN-kodEAN-kod: 
3606485293707
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servomotor med integrerad drivning
Enhetens korta namn ILM
Teknisk data
[Us] matningsspänning 250...700 V
Kontinuerlig strömbegränsning 1,55 A
Kontinuerlig momentbegränsning 1,1 N.m
Startmomentsbegränsning 3,5 N.m
Nominell uteffekt 310 W
Nominellt moment 0,5 N.m
Nominell hastighet 6000 rpm
Maxström Irms 5,7 A
[In] märkström 0,6 A
Axel ände Outnyttjad
Andra axeln Utan andra axeländen
Axel diameter 11 mm
Axel längd 23 mm
Kilbredd 18 mm
Typ av återkoppling Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 3 N.m hållbroms
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 70 mm
Momentkonstant 0,71 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 46 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 6
Rotortröghet 0,35 kg.cm²
Statorns resistans 10,4 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
7,23 Ohm vid 120 °C för Fas/N
Statorns induktans 38,8 mH vid 20 °C för Fas/Fas
19,4 mH vid 120 °C för Fas/N
Maximala radiella kraften Fr 660 N vid 1000 rpm
520 N vid 2000 rpm
460 N vid 3000 rpm
410 N vid 4000 rpm
380 N vid 5000 rpm
360 N vid 6000 rpm
Maximal axialkraft Fa 0.2 x Fr
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 219 mm
Antal motor stackar 1
Centrering kragdiameter 60 mm
Centrering kragdjup 2,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,5 mm
Monteringshålets diameter 82 mm
Produktens vikt 3 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 21,0 cm
Förpackning 1 bredd 18,0 cm
Förpackning 1 djup 35,6 cm
Förpackning 1 vikt 3,59 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2099