|
|
|
ILM0703P01A0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 2.2 Nm, 6000 rpm, utan broms
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor med integrerad drivning
|
Enhetens korta namn
|
ILM
|
Teknisk data
[Us] matningsspänning
|
250...700 V
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
3 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
2,2 N.m
|
Startmomentsbegränsning
|
8,7 N.m
|
Nominell uteffekt
|
720 W
|
Nominellt moment
|
1,15 N.m
|
Nominell hastighet
|
6000 rpm
|
Maxström Irms
|
12 A
|
[In] märkström
|
1,5 A
|
Axel ände
|
Outnyttjad
|
Andra axeln
|
Utan andra axeländen
|
Axel diameter
|
14 mm
|
Axel längd
|
30 mm
|
Kilbredd
|
20 mm
|
Typ av återkoppling
|
Absolute single turn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Utan
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
70 mm
|
Momentkonstant
|
0,76 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
49 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
6
|
Rotortröghet
|
0,58 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
2,7 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
1,88 Ohm vid 120 °C för Fas/N
|
Statorns induktans
|
13 mH vid 20 °C för Fas/Fas
6,5 mH vid 120 °C för Fas/N
|
Maximala radiella kraften Fr
|
730 N vid 1000 rpm
580 N vid 2000 rpm
510 N vid 3000 rpm
460 N vid 4000 rpm
430 N vid 5000 rpm
400 N vid 6000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
0.2 x Fr
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
259 mm
|
Antal motor stackar
|
3
|
Centrering kragdiameter
|
60 mm
|
Centrering kragdjup
|
2,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
5,5 mm
|
Monteringshålets diameter
|
82 mm
|
Produktens vikt
|
4,2 kg
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,78 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|